Bombas CR multicelulares verticales centrífugas y en línea

Resumen

Resumen

Las bombas Grundfos CR en línea, verticales, multietapa y centrífugas se utilizan en trabajos de suministro de agua, tratamiento de agua y casi cualquier otra solución industrial - incluyendo trasiego de líquidos de alta presión, calientes, peligrosos, inflamables y/o agresivos.

La gama de bombas CR de Grundfos está disponible en millones de configuraciones diferentes ya que se compone de dferentes módulos: 

  • Motores
  • Cierres mecánicos
  • Módulos de bombeo
  • Conexiones.

Una de las principales ventajas de las bombas Grundfos CR es que ofrecen un enfoque modular, es decir, un concepto "combinar y ensamblar", para que el propio cliente pueda configurar su propia bomba que satisfaga sus necesidades exactas. Probamos, calificamos y documentamos todos los módulos, al igual que lo hacemos con cualquier bomba estándar de Grundfos.

La gama bàsica de las bombas Grundfos CR está disponible en 4 materiales distintos: hierro fundido, dos grados de acero inoxidable y titanio. Ofrece 13 tamaños de caudales que son capaces de suministrar hasta 180 m3/h a 50 bares, con una gran variedad de cierres mecánicos, materiales de caucho y tensiones de alimentación.

Además optimizamos componentes de la bomba que puedan ser vulnerables a líquidos difíciles o condiciones de funcionamiento duras y exigentes.

También ofrecemos bombas en versión "E" altamente eficientes con un variador de frecuencia incorporado o bombas con variador de frecuencia externo (CUE). Estos variadores combinan lo mejor de la tecnología de la bomba con motores de alta eficiencia y variadores de velocidad. Nunca consumirá más energía de la necesaria.

Características y beneficios

  • Cierre mecánico equilibrado
  • Cojinetes fabricados en materiales resistentes a la corrosión
  • Impulsores soldados por láser
  • Bombas optimizadas energéticamente (Índice de Eficiencia mínimo en la UE (MEI) con una referencia de ≥ 0.70)
  • Eficiencia premium - Motores IE3/IE4
  • Fácil mantenimiento, tiempos de parada mínimos
  • Altas presiones
  • Altas temperaturas
  • Líquidos difíciles

Diseño

Vertical, en línea y multicelular

Datos técnicos

Tamaños: 13 – desde 1-150 (gama de bombeo básica)
Presión máx: 50 bar
Caudal máx: 184 m3/h
Rango de temperatura desde -40 a 180 °C
Gama de motores desde 0,37 a 75 kW
Versiones: CR, CRI, CRN y CRT

La gama CR

ModeloDescripción
CR
Base y cuerpo en hierro fundido; todos los componentes en contacto con el agua en acero inoxidable (EN 1.4301)
CRIBase, cuerpo y todas los componentes en contacto con el agua, en acero inoxidable (EN 1.4301)
CRNBase, cuerpo y todos los componentes en contacto con el agua en acero inoxidable de calidad superior (EN 1.4401)
CRT
Base, cuerpo y todas las partes en contacto con el agua en Titanio (ASTM B 265)
CRNE-HSBomba sencilla, compacta de velocidad superior para altas presiones
CRN SFSistema de bombeo doble diseñada para altas presiones y grandes caudales

Nota: Para todos los modelos a partir de 22 kW e inferiores, ofrecemos una variador de frecuencia externo o integrado de 0,37 a 75 kW.

Aplicaciones

  • Estándar: Bombeo de líquidos similares al agua para su distribución o tratamiento ligero, ofrecemos los modelos estándar CR o CRI.
  • Industriales: Grundfos ha añadido soluciones adicionales para cubrir aplicaciones para manejar presiones y temperaturas muy altas, muy agresivas, corrosivas o líquidos peligrosos. La gama industrial incluye los modelos CR, CRI, CRN y CRT.

 

Naturaleza del líquidoLíquidoAplicación
Altas presionesAgua
Tratamiento de agua
Filtración
Ósmosis inversa
Alimentación de calderas de vapor
Limpieza y lavado
Procesos industriales
Líquidos calientesAceites mineralesAlimentación de calderas
Agua
Lavado y limpieza
QuímicosProcesos industriales
Industrias químicas
Agresivos o CorrosivosDesinfección
Ácidos
Industria marítima Procesos industriales
AbrasivosLimpiadores/desengrasantes como metasilicatos
Lavado y limpieza
Tóxicos o inflamablesDisolventes, combustibles, alcoholes, etc.Procesos industriales
Refrigeración Industrial
Viscosidad superiorAceites minerales/aceites sintéticosProcesos industriales
Refrigeración industrial
EndurecidosPinturasProcesos industriales
CristalizadosAditivos con glicol, naftalina, productos con azúcar (ej. dextrano), sales
Procesos industriales
Refrigeración industrial

La gama Grundfos CR es perfecta para las siguientes aplicaciones:

  • Sistemas de procesado industrial
  • Sistemas de limpieza y lavado
  • Bombeo de ácidos y alcalinos
  • Filtración de sistemas
  • Aumento de presión de agua
  • Tratamiento de agua
  • Sistemas HVAC
  • Regadío

Visite Grundfos Product Center para consultar detalles técnicos, curvas, planos CAD, Manuales y Servicio & Mantenimiento: CR, CRI, CRN, CRT, CRNE-HS, CRN-SF

Beneficios

  • Fiabilidad superior
  • Soluciones modulares
  • Eficiencia energética y ahorros
Catálogos

Catálogos

 

CR – product brochure

CR Innovation Inside (System & Concept brochure)

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – product brochure

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT – Grundfos titanium pumps

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN – air-cooled top

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR – ATEX approved CR pumps

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN – high pressure range

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – low NPSH

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN – pharmaceutical

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT – for desalination

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT for industry

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT for seawater

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Customised pump solutions

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed (Product brochure)

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – pulley head

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

CR Monitor

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

CRE GRUNDFOS - Intelligent Efficiency by Grundfos

GRUNDFOS CRE - INTELLIGENT EFFICIENCY BY GRUNDFOS (Product brochure)

The renowned CRE pump has been upgraded with the latest motor technology to offer impressive energy efficiency that exceeds the IE4 levels, even including the energy consumption of the variable frequency drive.

Grundfosliterature-5133461.pdf (4 MB)

Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio

Servicio

Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)