CRFlex

Resumen

Resumen

Las bombas solares de superficie Grundfos ofrecen una alternativa fiable, sostenible y eficiente a las soluciones de suministro irregular de agua en localizaciones remotas, o en aplicaciones muy especializadas de cualquier lugar.

Estas bombas proporcionan una solución al problema del agua por los fallos de los sistemas convencionales de suministro de agua o simplemente porque no se pueden instalar. Aunque la inversión inicial con los paneles es alta, los costes de funcionamiento son mínimos.

Grundfos ha desarrollado los motores MGFlex para un rendimiento óptimo utilizando energía solar, para aplicaciones de bombas de superficie. Además de los paneles, las bombas solares de superficie Grundfos pueden accionarse mediante un generador o la red.

Con funcionamiento a velocidad variable y protección del motor incorporada en la versión estándar, las bombas solares de superficie de Grundfos ofrecen

  • Instalación sencilla
  • Sin mantenimiento
  • Bombeo de bajo coste y altamente eficiente

 

Aplicaciones

El sistema Grundfos de bomba solar de superficie está diseñado para suministro de energía renovable. Accionado por un panel solar, es sistema es adecuado para el suministro de agua en aplicaciones como:

  • riego
  • ganado
  • aumento de presión

      - Suministro de agua para viviendas aisladas

El motor MGFlex puede montarse en una selección de modelos Grundfos CR.

Características y beneficios

Seguimiento del Punto Máximo de Potencia (MPPT)
El motor optimiza continuamente la velocidad de acuerdo con la entrada de potencia disponible cuando se conecta a un suministro DC.

Amplia gama de tensión
La amplia gama de voltajes permite que el motor funcione a cualquier tensión desde 110 a 415 VDC o 220 a 240 VAC.

El motor funcionará desde 100 VAC con una potencia reducida (a corriente máxima de entrada 3 Arms).

Protección de Sobrevoltaje y Bajovoltaje
El sobrevoltaja y el bajovoltaje puede ocurrir en caso de suministro de potencia inestable o de fallo en la instalación.

El motor se parará si la tensión cae fuera de los límites admisibles de tensión, y se conectará de nuevo cuando la tensión vuelva al rango adecuado. No se require relé de protección adicional.

Protección contra sobre carga
El motor se suministra con un protector térmico incorporado de acuerdo a IEC60034-11, tanto en caso de sobrecarga estable así como condición estancada. Se parará y se reinicirá automáticamente.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Fácil instalación
  • Sin mantenimiento
  • Bombeo de bajo coste y altamente eficiente
Catálogos

Catálogos

 

 GF100 TF solar module

Data Sheet

GF100 TF solar module

Bombas Solares Superficie

Bombas Solares de Superficie

Folleto


Obras de referencia
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)