Controles dedicados

Resumen

Resumen

Este sistema de controles específicos de Grundfos se compone de módulos independientes que se integran localmente o de módulos instalados y unidos por conexiones eléctricas en un armario de control completo con el fin de facilitar su integración.

Los controles dedicados Grundfos pueden incorporar funciones convencionales para dar respuesta a las necesidades normales, pero también permiten incluir funciones más avanzadas para los pozos de aguas residuales.

Si se utilizan en combinación con convertidores de frecuencia para las bombas permiten optimizar el consumo energético.

Pueden configurarse un gran número de señales de aviso. Esto posibilita tratar los problemas antes de que las bombas pasen a situarse en estado de alarma.

Los controles dedicados se basan en el módulo CU 361.

Usos

Los controles dedicados Grundfos están pensados para operaciones de transferencia de aguas residuales hasta puntos alejados de los pozos de aguas residuales.

Pueden utilizarse en estaciones de bombeo en red y estaciones de bombeo de agua de red que dispongan de entre una y seis bombas.

También pueden utilizarse en edificios comerciales y sistemas municipales.

Características y ventajas

  • El arranque y la parada de las bombas para aguas residuales pueden realizarse por medio de interruptores de flotador, sensores de presión analógicos o sensores ultrasónicos.
  • Funcionamiento en alternancia de dos bombas.
  • Medida de rebose.
  • Alarmas y avisos.
  • Programación avanzada de alarmas.
  • Cálculo del caudal.
  • Vaciado diario.
  • Control de mezcladores o válvulas de lavado.
  • Compatibilidad con convertidores CUE y dispositivos VFD.
  • Optimización energética.
  • Fácil instalación y configuración utilizando el asistente de puesta en marcha.
  • Transmisión de datos avanzada a través de los protocolos de comunicaciones GSM y GPRS con sistemas de gestión de edificios (BMS) y SCADA.
  • Envío y recepción de mensajes SMS de alarma y estado.
  • Soporte y registro de datos a través del software PC Tool.
  • Panorámica general de los sistemas eléctricos que facilita la detección de fallos.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Permite realizar los ajustes necesarios en tan sólo dos minutos.
  • Funcionamiento sin problemas.
Catálogos

Catálogos

 

Controles dedicados

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS (Product brochure)

Continuous energy optimization and clogging prevention (Pumping station controller)

Grundfosliterature-1663839.pdf (687 KB)

Contacto
Oficina de ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)