Digital Dosing, DDI

Resumen

Resumen

Las bombas DDI de Grundfos incorporan la tecnología Digital Dosing, permiten dosificar entre 75 ml/h y 150 l/h y cuentan con funciones de ajuste real de caudal. La microelectrónica de alto rendimiento y la innovadora tecnología de accionamiento controlado por velocidad que incorporan permiten llevar a cabo la dosificación de forma precisa y continua, garantizando la homogeneidad de la mezcla con el fluido y la calidad del proceso. Tan sólo es preciso introducir el caudal de dosificación en litros por hora; la bomba se ocupa del resto.

Tecnología Digital Dosing

El uso de motores paso a paso y accionamientos EC permite optimizar el control de la velocidad de carrera y ejecutarlo con la máxima precisión. La duración de cada carrera de presión varía en función del caudal ajustado. La duración de la carrera de aspiración es siempre constante, aunque se puede prolongar empleando la función anticavitación para adaptarla a los requisitos correspondientes. De este modo, la aspiración siempre tiene lugar con el volumen de carrera completo. El resultado es una dosificación continua y un menor número de pulsaciones en el sistema de dosificación, factores ambos importantes a la hora de garantizar el bombeo uniforme de fluidos que se desgasifican y en instalaciones que requieren líneas de aspiración de gran longitud.

Dosificación económica

Gracias a la avanzada tecnología de motor EC, el consumo energético de las bombas DDI es sorprendentemente bajo. La eficiencia que desarrollan, además, es siempre máxima, incluso con caudales de 150 l/h.

Como resultado de su elevada precisión de repetibilidad (+/- 1.5 %), las bombas DDI contribuyen a reducir el consumo de productos químicos dosificando con exactitud la cantidad necesaria.

Alta flexibilidad

Su exclusivo diseño permite cubrir toda la gama de bombas con un motor, un mecanismo y cabezas dosificadoras de dos tamaños. Esta radical reducción de las variaciones ha permitido reducir al mínimo el catálogo de repuestos; una ventaja económica importante para el usuario.

La función de calibración, sencillamente perfecta, sumada a lo fácil y rápido que resulta introducir y controlar el caudal de dosificación en l/h, permite disfrutar de una facilidad de uso y una precisión difíciles de igualar. Las bombas DDI son más pequeñas y silenciosas que las bombas dosificadoras convencionales pertenecientes a esta gama de capacidad. Los elementos de control y representación se encuentran situados a un lado o en la parte posterior de la bomba. Amplia variedad de funciones de control para la adaptación a diferentes aplicaciones (funcionamiento manual, señal de contacto, señal analógica y control por lotes y temporizador).

Tratamiento de fluidos de alta viscosidad, hasta 2600 mPa s

La tecnología Digital Dosing permite controlar la velocidad de la carrera de aspiración y evitar así la cavitación durante el tratamiento de fluidos de alta viscosidad. Existen dos velocidades de aspiración disponibles.

Función opcional Flow Monitor

La función Flow Monitor, desarrollada especialmente para las bombas DDI, es extremadamente fiable al detectar errores de dosificación tanto en el lado de aspiración como en el de presión, que manifiesta generando inmediatamente un mensaje de error. También pone al alcance del usuario características de diagnóstico inteligente y control digital de excesos de presión. Únicamente es preciso introducir digitalmente la contrapresión máxima admitida; si la contrapresión supera el valor ajustado, la bomba se detendrá.

Comunicación Fieldbus

Todas las bombas están equipadas con interfaz Profibus, gracias a lo cual pueden proporcionar datos de rendimiento e información de estado con fines de control de la calidad, mantenimiento preventivo y referencia futura.

Procesos:

Dosificación de biocidas y productos químicos, lubricantes para correas en equipos con cintas transportadoras, amplia gama de ácidos, lejías, agentes floculantes y coagulantes, polímeros catiónicos y aniónicos con muy diferentes viscosidades, agentes precipitantes y desinfectantes, y sustancias para aplicaciones de limpieza in situ (CIP).

Áreas de aplicación

  • Producción de papel.
  • Procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Tratamiento de aguas de proceso industriales y aguas residuales.
  • Tratamiento de agua potable.

Ventajas

  • Alta precisión y máxima facilidad de uso.
  • Flexibilidad y capacidad de adaptación.
  • Tratamiento de fluidos de alta viscosidad.
  • Elevada relación de reducción y útiles funciones; equipos ideales para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Función de control de caudal.
  • Doble diafragma de PTFE.
  • Función de detección de fugas en el diafragma.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

Purify your business

Purify your business

Catálogo de productos N.º de publicación: 96902846 Fecha de publicación: 01-11-2008

Descargar PDF

2013 kB, 9 páginas

Dosing and Disinfection

Dosing and Disinfection

Catálogo de productos N.º de publicación: 95719920 Fecha de publicación: 01-02-2012

Descargar PDF

2190 kB, 18 páginas

Digital Dosing up to 150 l/h

Digital Dosing up to 150 l/h

Catálogo de productos N.º de publicación: 96603948 Fecha de publicación: 01-11-2011

Descargar PDF

573 kB, 2 páginas

Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio
Contacto
Sede comercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Centro de asistencia técnica

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Cómo comprar