Gama DME de bombas de dosificación digitales. DMS y DDI

Resumen

Resumen

Grundfos pone a su disposición una amplia gama de bombas de dosificación que incorporan tecnologías de última generación.

Las soluciones de dosificación digitales (SMART Digital, DME y DDI) constituyen una nueva referencia en el campo de la manipulación de productos químicos líquidos y en términos de precisión. El operador puede instalar y configurar fácilmente la bomba para que esta suministre exactamente la cantidad de líquido deseada que se necesita en el proceso, gracias a una exclusiva tecnología de gestión y control del accionamiento y el caudal. El valor del caudal puede visualizarse en ml/h, l/h o galones por hora (gph) y el modo de funcionamiento se identifica fácilmente por medio de iconos.

La gama DMH de bombas de dosificación hidráulicas y mecánicas es la opción idónea para las aplicaciones industriales y complejas. La gama DMH se compone de una serie de bombas extraordinariamente resistentes y robustas que pueden utilizarse en aplicaciones en las que se deba disponer de un rango de caudales de dosificación importante y que además exijan que los equipos sean capaces de resistir altas presiones.

Usos

El diseño de estas bombas de dosificación está pensado para la manipulación de productos químicos en diversas aplicaciones, como las que se indican a continuación:

  • Tratamiento de agua potable.
  • Tratamiento de aguas residuales.
  • Tratamiento de agua de refrigeración.
  • Sistemas de lavado.
  • Tratamiento de aguas de proceso.
  • Dosificación en el sector químico.

Características y ventajas

  • Ajuste exacto y fácil.
  • Tecnología exclusiva.
  • Permiten dar respuesta a todas las necesidades posibles utilizando un pequeño número de variantes.
  • Control completo por pulsos.
  • Control de lotes por pulsos.
  • Control de lotes mediante temporizador interno.
  • Control analógico, 0/4 - 20 mA.
  • Control de nivel.
  • Módulo de comunicaciones por buses de campo.

Beneficios

  • Ajuste exacto y fácil.
  • Tecnología exclusiva.
  • Menos variantes para cubrir todas las necesidades.
Catálogos

Catálogos

 

SMART DIGITAL

SMART DIGITAL

Bombas dosificadoras inteligentes


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)