Digital Dosing, DME

Resumen

Resumen

Las bombas DME de Grundfos incorporan la tecnología Digital Dosing, combinan una precisión perfecta con una gran facilidad de uso y cubren volúmenes de dosificación comprendidos entre 60 l/h y 940 l/h con un reducido número de variantes.

Digital Dosing

El uso de motores paso a paso y accionamientos EC permite optimizar el control de la velocidad de carrera y ejecutarlo con la máxima precisión. La duración de cada carrera de presión varía en función del caudal ajustado. La duración de la carrera de aspiración es siempre constante, aunque se puede prolongar empleando la función anticavitación para adaptarla a los requisitos correspondientes. De este modo, la aspiración siempre tiene lugar con el volumen de carrera completo. El resultado es una dosificación continua y un menor número de pulsaciones en el sistema de dosificación, factores ambos importantes a la hora de garantizar el bombeo uniforme de fluidos que se desgasifican y en instalaciones que requieren líneas de aspiración de gran longitud.

La gama de bombas DME goza de todas las ventajas que aporta la aclamada gama Digital Dosing, más pequeña, gracias a lo cual la dosificación se convierte en un juego de niños.

Ajuste preciso y sencillo

El usuario puede instalar y configurar la bomba fácilmente para que descargue exactamente la cantidad de líquido de dosificación necesaria para la aplicación. La pantalla, que permite consultar directamente la configuración de la bomba, muestra el caudal en ml/h o l/h, pulsos o lotes. El modo de funcionamiento activo se determina fácilmente por medio de iconos.

Relación de reducción 1: 800

Gracias a su relación de reducción, diez veces mejor que la de cualquier equipo tradicional, las bombas de DME con tecnología Digital Dosing ofrecen máximos niveles de flexibilidad y precisión.

La reducción de la carrera de aspiración al 75 %, el 50 % o el 25 % de la velocidad máxima garantiza un cebado y desplazamiento óptimos, incluso con los líquidos más complejos.

Tecnología exclusiva

Una exclusiva tecnología de accionamiento y un sistema de control mediante microprocesador garantizan que los líquidos de dosificación se descarguen con precisión y baja pulsación, incluso cuando la bomba funciona con líquidos de alta viscosidad o que se desgasifican. La capacidad de las bombas DME se controla por medio del ajuste automático de la velocidad del motor paso a paso durante la carrera de descarga y aplicando una velocidad fija durante la carrera de aspiración, dejando atrás los métodos tradicionales de ajuste de la longitud de carrera. Ello garantiza la uniformidad óptima de la mezcla.

Comunicación Fieldbus

Todas las bombas están equipadas con interfaz Profibus, gracias a lo cual pueden proporcionar datos de rendimiento e información de estado con fines de control de la calidad, mantenimiento preventivo y referencia futura.

Protección contra sobrecarga

La función de protección contra sobrecarga incorporada controla la contrapresión de la bomba y la protege frente a las cargas de presión demasiado elevadas.

Fuente de alimentación conmutada

La fuente de alimentación conmutada hace posible usar las bombas DME de Grundfos con tecnología Digital Dosing en cualquier lugar del mundo, siempre que se disponga de un suministro eléctrico de 100-240 VAC a 50/60 Hz.

Variantes en diferentes materiales

Las cabezas dosificadoras de las bombas DME están disponibles en acero inoxidable, PVDF y polipropileno, un material ecológico y económico.

Procesos:

Dosificación de biocidas y productos químicos, lubricantes para correas en equipos con cintas transportadoras, amplia gama de ácidos, lejías, agentes floculantes y coagulantes, polímeros catiónicos y aniónicos con muy diferentes viscosidades, agentes precipitantes y desinfectantes, y sustancias para aplicaciones de limpieza in situ (CIP).

Usos

  • Procesamiento de pulpa y papel.
  • Procesamiento de textiles.
  • Procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Tratamiento de aguas de proceso industriales y aguas residuales.
  • Tratamiento de agua potable.

Características y ventajas

  • Tecnología Digital Dosing.
  • Relación 1: 800.
  • Alta precisión; tecnología exclusiva.
  • Dosificación de fluidos de alta viscosidad.
  • Robustez y fiabilidad.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

Digital Dosing up to 940 l/h

Digital Dosing up to 940 l/h

Catálogo de productos N.º de publicación: 96529739 Fecha de publicación: 01-07-2012

Descargar PDF

851 kB, 2 páginas

Purify your business

Purify your business

Catálogo de productos N.º de publicación: 96902846 Fecha de publicación: 01-11-2008

Descargar PDF

2013 kB, 9 páginas

Dosing and desinfection

Dosing and Disinfection

Catálogo de productos N.º de publicación: 95719920 Fecha de publicación: 01-02-2012

Descargar PDF

2190 kB, 18 páginas

Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio
Contacto
Sede comercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Centro de asistencia técnica

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Cómo comprar