DIP

Resumen

Resumen

Triple amplificador de medida y controlador

DIP (Dosing Instrumentation Pool) fue diseñado originalmente para aplicaciones de piscinas pero hoy se utiliza también en aplicaciones de tratamiento de agua. Mide hasta tres parámetros y puede controlar dos al mismo tiempo, proporcionando un perfecto control de la calidad del agua. DIP habla cinco idiomas facilitando el funcionamiento a los usuarios sin conocimientos previos.

Características

  • Electrodos de medición sin mantenimiento
  • Sensor de agua de muestra para prevenir sobredosificación
  • Varias funciones de control
  • Menú en: Inglés, Alemán, Francés, Polaco y Ruso
  • Operador de menú sencillo
  • Calibración sencilla

 

Parámetros de control y monitorización

DIP mide hasta tres parámetros al mismo tiempo:

  • Cloro, dióxido de cloro, u ozono
  • pH
  • Redox

DIP controla dos parámetros al mismo tiempo:

  • Cloro, dióxido de cloro, u ozono
  • pH

 

Sistemas premontados

Nuestros sistemas premontados incorporan nuestros electrodos prueba-y-comprueba y los controladores DIP, se combinan para cubrir aplicaciones específicas, y montados en una placa listos para su rápida instalación. Están disponibles distintas combinaciones de elección de células de medida y métodos de limpieza.

 

Cada sistema está equipodo con una de las siguientes AquaCells:

  • D1, resistente a la presión, con motor de limpieza
  • D2, resistente a la presión, con limpieza hidromecánica
  • D3, sin presión, con limpieza hidromecánica

 

Características

  • Montado en una placa y cableado, listo para su conexión
  • Ajustes de cable preparados
  • Electrodo Cl2
  • Rango de medida de 0 o 30 mg/l para Cl2 o ClO2
  • Célula de medida con sensor de caudal para muestra de agua, asegurando un funcionamiento seguro
  • Compensanción de temperatura.

 

Aplicaciones

Edificación comercial

  • Control de agua de piscinas
  • Tratamiento de agua - Edificios comerciales

Tratamiento de agua potable

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro residual

Tratamiento de agua de piscina

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro residual

Tratamiento de agua industrial de proceso

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro y dióxido de cloro
  • o ozono




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Electrodos de medido sin mantenimiento
  • Sensor de agua de muestra para evitar sobredosificación
  • Varias funciones de control
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

Amplificadores y controladores

Num. Publicación: 95732778
Idioma: Inglés

Descargar PDF

459 KB

Data Booklet

DIP, catálogo técnico

Núm Publicación: 96812344
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1,4 MB

Brochure

Purifique su negocio

Núm. Publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1,9 MB

Brochure

Dosificación, gama completa

Núm. Publicación: 95719920
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2,5 MB

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)