Fotómetros DIT-L, DIT-M

Resumen

Resumen

Fotómetros DIT

Los fotómetros Grundfos DIT son portátiles y disponen de todas las ventajas de un fotómetro fijo más complejo. El manejo sencillo asegura una medición rápida y fiable de hasta 14 parámetros en el tratamiento del agua. Se utilizan reactivos estables a largo plazo.

Fotómetro DIT-M

El fotómetro DIT-M es una unidad de medición de alta tecnología que combina la movilidad de un fotómetro portátil con las características de un fotómetro moderno de laboratorio.

Características

  • Menú tipo texto en varios idiomas que facilita el funcionamiento. El usuario puede seleccionar los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Portugués y Polaco.
  • DIT-M funciona con seis filtros de interferencia y LEDs estables a largo plazo como fuentes de luz sin piezas móviles.
  • Puede almacenarse hasta 1000 ajustes de datos.
  • Transferencia de datos a un PC o impresora con una interfaz de infrarrojos mediante el módulo opcional DIR-IR.

Aplicaciones

  • Tramiento de agua potable
  • Tratamiento de agua de piscinas
  • Tratamiento de agua industrial.

Fotómetro DIT-L

El fotómetro compacto DIT-L analiza rápidamente la concentración de cloro, dióxido de cloro u ozono así como el valor de pH en el tratamiento del agua. Un funcionamiento cómodo, diseño ergonómico, dimensiones compactas y manejo seguro hacen de esta unidad una herramienta esencial en el análisis del agua. Reagentes estables a largo plazo.

Características

  • Interfaz de usuario en idioma neutro.
  • El análisis se ejecuta con dos filtros de interferencia y LEDs estables a largo plazo como fuente de luz sin piezas móviles.
  • Acceso rápido a métodos favoritos gracias a la memoria.
  • Pueden almacenarse hasta 16 ajustes de datos.
  • Transferencia de datos a un PC o impresora con una interfaz de infrarrojos mediante el módulo opcional DIR-IR.

Aplicaciones

  • Tratamiento de agua potable
  • Tratamiento de agua de piscina  

Módulo de interfaz por infrarrojos DIT-IR

DIT-IR transfiere los datos desde un fotómetro DIT-M o DIT-L mediante una señal de infrarrojos a una interfaz. DIT-IR puede conectarse a un PC (USB) o a una impresora.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • DIT-M - pueden almacenarse hasta 1000 ajustes de datos
  • DIT-L - Interfaz de usuario de idioma neutro
  • DIT-L - pueden almacenarse hasta 16 ajustes de datos
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

DIT-M, DIT-L, DIT-IR

Water analysis DIT-M, DIT-L photometers and DIT-IR interface module

Grundfosliterature-3603808.pdf (427 KB)

Data Booklet

DIT-M, DIT-L, DIT-IR

The DIT photometer is a measuring device combining the mobility of a portable photometer with the characteristics of a laboratory photometer. The high level of accuracy of the Grundfos reagents and the user-friendly nature of the photometer guarantee rapid and reliable analysis of up to 14 parameters in water treatment applications.

Grundfosliterature-3373399.pdf (1 MB)

Brochure

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brochure

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección.


Obras de referencia
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)