Conlift1, Conlift2 y Conlift2 pH+

Resumen

Resumen

Las nuevas Grundfos CONLIFT1 y CONLIFT2 están diseñadas para la eliminación de aguas de condensación en calderas de hasta 200 kW, sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración, deshumidificadores de aire y evaporadores.

Con un diseño moderno y sumamente fácil de limpiar, ofrece un alto confort y nuevas prestaciones para un óptimo rendimiento y un ciclo de vida mas largo.

El CONLIFT2 pH+ presenta las mismas características que CONLIFT2 pero además se suministra con una unidad de neutralización que puede instalarse en la parte superior o al lado de la estación elevadora. La unidad neutraliza el agua de condensación con un valor de pH inferior a 2,5 procedente de calderas de gas o de combustible.

Características técnicas

  • Presenta un control on/off integrado con 2 interruptores de presión que garantiza un alto nivel de seguridad.
  • Incluye alarma integrada y contacto de potencial libre y soportes angulares de montaje para contrarrestar la flotabilidad.
  • Ambos modelos cumplen los requisitos establecidos por la Normativa LGA.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Versiones básicas y avanzadas.
  • Interruptor de alarma adicional y señal de arranque.
  • Adecuadas para condensados agresivos con valores de pH superiores a 2,7.
Catálogos

Catálogos

 

CONLIFT y CONLIFT L

CONLIFT y CONLIFT L

Gama de estaciones de eliminación de condensados


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)