Fire Hydro CK Cepreven

Resumen

Resumen

Grupos contra incendios con bombas eléctricas o diesel horizontales, conforme a la regla técnica CEPREVEN R.T. 2 - ABA 2006

Cubren capacidades de hasta 440 m3/h y alturas de elevación de hasta 100 m.

Los grupos automáticos de bombeo para el servicio contra incendios Fire Hydro CK respetan las funciones y los controles descritos en la norma CEPREVEN y están diseñados para las instalaciones de extinción de incendios por agua, con alimentación hídrica de tipo individual, individual superior o doble, en donde cada una de las bombas instaladas debe estar en condiciones de cumplir las funciones necesarias.

En los casos de instalación con alimentación hídrica de tipo individual superior o doble, el motor eléctrico no debe accionar más de una bomba principal.

Todos los grupos de bombeo Grundfos Fire Hydro CK CEPREVEN se entregan como unidades probadas de fábrica, y la gama está formada por los siguientes modelos:

  • Fire Hydro CK S, una o dos bombas principales horizontales embridadas con la misma prestación hidráulica, accionadas por motor eléctrico;
  • Fire Hydro CK Y, dos bombas principales horizontales embridadas con la misma prestación hidráulica, una accionada por motor eléctrico y la otra por motor diésel;
  • Fire Hydro CK T, una o dos bombas pricipales horizontales embridadas con la misma prestación hidráulica, accionadas por motor diésel.

 

La construcción de todos los sistemas descritos más arriba se completa con:

  • una electrobomba jockey (o de compensación) de varias etapas, vertical, Grundfos serie CMV o CR controlada mediante el propio cuadro de control, que garantiza automáticamente la presurización de la instalación en caso de fugas, evitando el arranque injustificado de las bombas principales. La bomba jockey también se puede utilizar para restablecer el nivel de un depósito de cebado,
  • un cuadro de control independiente para cada bomba principal y uno para la bomba jockey,
  • dos presostatos para cada bomba principal, conectados hidráulicamente entre sí con un colector de 15 mm de diámetro como se indica en la norma,
  • todas las bombas principales tienen previsto el acoplamiento del circuito de cebado y del circuito de recirculación, para prevenir el recalentamiento de las mismas, incluso en caso de funcionamiento con la impulsión cerrada.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Bajo normativa CEPREVEN
  • Caudales de hasta 440 m3/h
  • Altura hasta 100 m
Catálogos

Catálogos

 

Fire Hydro CK CEPREVEN

Fire Hydro CK CEPREVEN

Sistemas contra incendios bajo normativa CEPREVEN


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)