Grupos Hidráulicos para calderas

Resumen

Resumen

Los grupos hidráulicos de calderas Grundfos y sus accesorios están diseñados para aplicaciones de calefacción doméstica: Radiadores y circuitos de calefacción de suelo radiante. Con el grupo hidráulico de caldera Grundfos (de 2 ó de 3 vías), el tiempo de montaje se reduce. Este equipo se basa en las reconocidas normas de calidad de Grundfos que garantizan un funcionamiento fiable, silencioso y de larga duración. Los grupos se envían tanto con bombas de velocidad constante como con bombas de velocidad variable de alta eficiencia.

El grupo hidráulico de caldera Grundfos existe en dos modelos básicos:

Grupo hidráulico de 2 vías y grupo hidráulico 3 vías. Cada grupo puede utilizarse con tres modelos de bombas distintas: UPS 25-40 180, ALPHA2 25-60 180 y ALPHA2 L 25-40 180

Datos técnicos:

Temperatura: De + 2 °C a 110 °C (Indicador de temperatura: de 0 °C a 120 °C)

Dimensiones: alto: 420 mm, ancho: 250 mm y fondo: 240 mm

Kvs: 2 vías (directo): 18.0 y 3 vías:6.0





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

Hoja técnica

Hoja técnica

GRUPOS HIDRÁULICOS DE CALDERAS


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)