Tanques GT

Resumen

Resumen

Existen depósitos de presión de la gama GT con capacidades entre 8 y 3.000 litros, aptos para su instalación en posición vertical. Los depósitos de la gama GT de tamaños comprendidos entre 24 y 80 litros también pueden instalarse en posición horizontal.

Los depósitos de presión de la gama GT-H disponen de un diafragma de caucho de butilo no tóxico que los divide en dos compartimentos. El compartimento superior contiene nitrógeno comprimido. El compartimento inferior posee un revestimiento de polipropileno (PP) y se llena con agua por medio de la bomba.

Los depósitos de la gama GT-D disponen de un diafragma doble.

Los depósitos de la gama GT-U disponen de una membrana sustituible de caucho de nitrilo no tóxico rodeada de nitrógeno comprimido.

La membrana es el único componente que se encuentra en contacto con el líquido.

Usos

Los depósitos de presión de diafragma y membrana de la gama GT de Grundfos pueden utilizarse para aplicaciones domésticas e industriales en las que sea necesario controlar la presión.

Entre sus aplicaciones habituales se incluyen las siguientes:

  • Sistemas de suministro de agua doméstica.
  • Sistemas elevadores de presión.
  • Equipos de expansión en sistemas de calefacción y aire acondicionado.
  • Sistemas de irrigación.
  • Sistemas industriales.

 

Los depósitos de la gama GT de Grundfos están homologados para el uso con agua potable.
Los depósitos de la gama GT pueden utilizarse junto con cualquier bomba de Grundfos.

Características y ventajas

  • Gama completa de depósitos de presión para aplicaciones con agua fría y de calefacción.
  • Todos los depósitos fabricados en materiales compuestos disponen de una garantía de 5 años.
  • Todos los materiales en contacto con el medio son anticorrosivos.
  • Fiabilidad.
  • Depósito de diafragma que no requiere mantenimiento.
  • Depósitos de desgasificación.
  • Recipientes a presión de alta calidad.

Beneficios

  • Gama completa de depósitos de presión.
  • Libre de mantenimiento.
  • Fabricados en materiales anticorrosivos.
Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)