JP

Resumen

Resumen

La bomba JP es una bomba centrífuga autocebante de una sola etapa con una conexión de aspiración axial y un puerto de descarga radial. La bomba dispone de un eyector incorporado con álabes guía, con el fin de optimizar sus propiedades de autocebado.

Existen dos variantes de las bombas JP en función de los materiales de fabricación.

Variante A: Cubierta protectora, bancada del motor y placa de la base de una sola pieza. El asa se encuentra situada en dirección transversal. Ambos elementos se fabrican utilizando materiales compuestos.

Variante B: Cubierta protectora de acero inoxidable, bancada del motor de aluminio y placa de la base de acero inoxidable, siendo todas ellas piezas independientes.

Usos

La bomba JP de Grundfos es pequeña y manejable y está diseñada para ofrecer una extensa vida útil sin problemas de funcionamiento; puede utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones de suministro y trasiego de agua domésticas, de jardinería y de ocio, así como en la agricultura, la horticultura y las pequeñas industrias de servicios.
La bomba JP, combinada con un control de presión o un depósito, resulta idónea para los pequeños sistemas de suministro de agua.

Características y ventajas

  • Función autocebante.
  • Funcionamiento estable incluso en aquellos casos en los que existe aire en el líquido.
  • Su diseño robusto permite que la bomba pueda utilizarse en instalaciones fijas.
  • La bomba se encuentra acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por ventilador especial de Grundfos, adaptado al rendimiento de la bomba.
  • Los motores monofásicos llevan incorporada una protección térmica, de forma que el motor no debe disponer de ninguna otra protección adicional.
  • Los motores trifásicos deben disponer de una protección externa.

Beneficios

  • Función autocebante.
  • Funcionamiento estable incluso en aquellos casos en los que existe aire en el líquido.
  • Su diseño robusto permite que la bomba pueda utilizarse en instalaciones fijas.
Obras de referencia
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)