LC y LCD

Resumen

Resumen

Entre sus aplicaciones convencionales se incluyen los pozos con una (gama LC) o dos (gama LCD) bombas en edificios comerciales, viviendas particulares y redes de aguas residuales urbanas.

Todos los controladores de las gamas LC y LCD disponen de un panel de control con un interruptor y dispositivos de protección. Están específicamente diseñados para los sistemas de bombas Grundfos, lo que garantiza una adaptación perfecta a estos.

Tres series y seis versiones.
Las gamas de controladores de nivel LC y LCD se componen de tres series y un total de seis versiones:

  • Controladores de nivel LC y LCD 107, accionados por campanas de nivel.
  • Controladores de nivel LC y LCD 108, accionados por interruptores de flotador.
  • Controladores de nivel LC y LCD 110, accionados por electrodos.

 

Todos estos controladores resultan idóneos para motores de arranque en línea directo de hasta 11 kW de potencia. Los controladores de las gamas LC y LCD también pueden suministrarse con un sistema de arranque estrella-triángulo integrado para aquellas aplicaciones que requieran utilizar motores de mayor potencia (hasta 30 kW).


Los controladores de las gamas LC y LCD disponen de un completo abanico de accesorios, incluyendo un módem SMS opcional. Cuando se produce una situación de alarma, el módem SMS envía un mensaje de texto a su teléfono móvil. También puede solicitar datos relativos al funcionamiento de cada bomba (como las horas de funcionamiento y el número de arranques) enviando un mensaje SMS al controlador desde su teléfono móvil.

Usos

Los controladores de nivel de las gamas LC y LCD de Grundfos están pensados para operaciones de transferencia de aguas residuales hasta puntos alejados de los pozos de aguas residuales.

Pueden utilizarse en estaciones de bombeo en red y estaciones de bombeo de agua de red que dispongan de una o dos bombas.

También pueden utilizarse en edificios comerciales y sistemas municipales.

Características y ventajas

  • Solución de diseño de instalación rápida para bombas de hasta 30 kW de potencia.
  • Funciones de control efectivas y fiables.
  • Dispositivos fáciles de usar que ofrecen funciones de control básicas para dar respuesta a necesidades básicas.
  • Fácil puesta en servicio y mantenimiento.

 

Múltiples elementos opcionales:  

  • Barrera Ex (para atmósferas potencialmente explosivas).
  • Contador de horas de funcionamiento y número de arranques.
  • Monitorización local: señal acústica y luminosa.
  • Monitorización remota: módulo SMS.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Cambio automático de las bombas (pasando de una a otra de manera alterna).
  • Prueba automática de funcionamiento durante períodos prolongados de inactividad.
  • Protección frente al fenómeno de golpe de ariete.
Catálogos

Catálogos

 

LC y LCD: Catálogo de productos

LC y LCD

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96945338
Fecha de publicación: 26-03-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

412 kb

LC y LCD: Catálogo de productos

LC y LCD

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96504852
Fecha de publicación: 18-05-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1641 kb

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)