Liftaway

Resumen

Resumen

La solución de diseño LIFTAWAY de Grundfos es una estación elevadora compacta para aguas residuales. Consta de un depósito que incluye todos los materiales necesarios para instalar una bomba con un interruptor de nivel que permite su puesta en marcha y parada automáticas. El montaje de la bomba resulta muy sencillo. La conexión de descarga puede situarse en el lado izquierdo o derecho del depósito. El depósito puede montarse sobre el suelo o en una pared y conectarse a diversas unidades sanitarias.  

Se suministra junto con un adaptador adicional que permite utilizarlo con lavadoras y lavavajillas. La purga del depósito se realiza a través de un filtro de carbón activo.

Usos

El diseño de la estación elevadora LIFTAWAY está pensado para que esta pueda bombear aguas residuales sin sólidos procedentes de desagües de suelo, lavabos, lavadoras, lavavajillas, etc., que no puedan conectarse directamente al sistema de alcantarillado debido a la falta de una pendiente descendente natural, como sucede habitualmente en el caso de los sótanos con baño, las lavanderías, determinadas zonas de los balnearios, los desagües de suelo únicos situados justo antes de una puerta de acceso, etc. La estación elevadora LIFTAWAY también puede instalarse en áticos reformados en los que la fuente generadora de aguas residuales se encuentre situada lejos de la tubería de desagüe.

Características y ventajas

  • Sistema telescópico que permite regular la altura fácilmente.
  • Existe una pieza telescópica adicional (opcional) que permite aumentar la altura hasta 200 mm.
  • Instalación flexible y fácil.
  • Cubierta metálica reversible con uno de sus lados recubierto por una lámina antideslizante y el otro consistente en un armazón en el que se pueden colocar azulejos.
  • Diseño compacto y funcional con una superficie de color blanco que puede limpiarse fácilmente.
  • La tubería de presión de descarga puede conectarse al lado izquierdo o derecho del depósito.
  • Puede montarse tanto en una pared como sobre el suelo.
  • El orificio de purga del depósito dispone de un filtro de carbón activo y un dispositivo de protección interno para evitar el rebose del depósito.
  • Se suministra junto con una válvula de retención y un adaptador para lavadoras.
  • Cubierta estanca.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • La conexión de descarga puede situarse a ambos lados del depósito.
  • Se suministra con todos los materiales necesarios para su instalación.
  • Sistema telescópico que permite regular la altura fácilmente.
Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)