MP 1

Resumen

Resumen

Las bombas de la gama MP 1 se emplean en aplicaciones medioambientales de control de calidad de las aguas. Pueden utilizarse para la recogida de muestras de aguas subterráneas de cara a su posterior análisis, con el fin de determinar con precisión el tipo y el grado de contaminación de estas.

Usos

Las bombas de la gama MP 1 pueden emplearse para la recogida de muestras de agua.

Características y ventajas

  • Materiales inertes.
  • Diseño compacto que permite su uso en pozos de tubo de pequeño diámetro.
  • Elevada capacidad de purga.
  • Muestreo a bajo caudal.
  • Ausencia de cambios bruscos de presión.
  • Permiten trabajar a profundidades de hasta 80 m.
  • Fáciles de manejar.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Diseño compacto, con un diámetro de 45,5 mm.
  • Materiales inertes.
  • Muestreo a bajo caudal.
Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)