MULTILIFT

Resumen

Resumen

Las estaciones elevadoras MULTILIFT son sistemas completos diseñados para bombear aguas residuales desde niveles inferiores al del sistema de alcantarillado en edificios de cualquier tamaño, permitiendo impulsar fácilmente este tipo de aguas hasta el sistema de alcantarillado. Estas soluciones de diseño son una combinación de bombas, depósitos y controles que garantizan que su instalación pueda efectuarse fácilmente y con un coste mínimo.

Las estaciones elevadoras son soluciones de diseño simples a problemas complejos.

El tamaño de las unidades de la gama MULTILIFT varía entre las pequeñas unidades MSS (pensadas para viviendas unifamiliares) y las unidades MD1 (diseñadas para grandes edificios). Independientemente de su tamaño, todas las estaciones elevadoras de la gama MULTILIFT son soluciones de diseño compactas que pueden instalarse de forma sencilla y discreta.

Existen diversos modelos de estas estaciones elevadoras que abarcan desde pequeñas unidades en las que sólo hay una fuente generadora de aguas residuales a sistemas de dos bombas, con depósitos de capacidades comprendidas entre 66 y 1.350 litros.

Usos

Una estación elevadora recoge las aguas residuales a un nivel inferior al del sistema de alcantarillado y las impulsa hasta este. También evita el fenómeno de reflujo en aquellos casos en los que pueda producirse un aumento del nivel de agua en el sistema de alcantarillado.
Los modelos MSS o M de la gama MULTILIFT pueden utilizarse en viviendas y casas de fin de semana unifamiliares. En cambio, en las viviendas multifamiliares y los edificios comerciales o públicos siempre debe utilizarse un sistema de dos bombas; elija en tales casos entre los siguientes modelos de la gama MULTILIFT: MD, MLD o MD1/MDV.

Características y ventajas

  • Hasta cinco motores de distintos tamaños para cada depósito (modelos M, MD y MLD).
  • Las unidades premontadas incorporan una válvula de retención (modelos MSS, M, MD y MLD).
  • Su reducido peso permite instalar y manipular estas unidades con facilidad (modelos MSS, M, MD y MLD).
  • Microprocesador de uso sencillo con puntos de ajuste para dos niveles distintos (modelos MSS, M y MD).
  • Dos alturas de conexión de entrada ajustables en un único sistema (modelos MSS, M y MD).
  • El microprocesador proporciona un control fiable que permite recibir información actualizada acerca de la situación de funcionamiento.
  • Sensor de presión de alta calidad que no se encuentra en contacto con las aguas residuales y es independiente del sensor de nivel alto de agua.
  • Conexiones de entrada flexibles que permiten utilizar tomas o piezas de conexión.
    Existe la opción de incluir tres conexiones de entrada principales DN 100 junto con otras dos conexiones de entrada adicionales, con el fin de disponer de una flexibilidad máxima.
  • Amplia gama de tamaños de depósito que permite adaptar estos sistemas a prácticamente cualquier aplicación: 66, 100, 120, 270, 450, 900 y 1.350 litros.
  • Depósitos con el fondo achaflanado, lo que evita la sedimentación y reduce los residuos generados por las aguas residuales.
  • Componentes fabricados en polietileno estanco, lo que evita la filtración de gases y olores. Impulsores Vortex con pasos libres de hasta 80 mm que evitan que se produzcan obstrucciones.
  • Único modelo de bomba de la gama SE que puede utilizarse con las estaciones elevadoras MD1/MDV (consulte la sección correspondiente a la gama de bombas SE).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Unidades completamente premontadas.
  • Gran fiabilidad.
  • Funcionamiento totalmente automático.
Catálogos

Catálogos

 

Productos para aguas residuales

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift: Catálogo de productos

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, and MDV

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (8 MB)

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)