PM 1 y PM 2

Resumen

Resumen

Los sistemas de control de presión integrales Grundfos son instalaciones de suministro de agua inteligentes que regulan la bomba en función del consumo existente en los sistemas de suministro de agua y los sistemas elevadores de presión domésticos.

Los sistemas de control de presión permiten satisfacer todas las necesidades existentes tanto en aplicaciones simples como complejas.

Este producto de última generación desarrollado por Grundfos posee una excepcional calidad que hace honor a nuestra reputación y ha recibido nuestro toque personal en lo que respecta a la incorporación de características y funciones innovadoras, la capacidad de integración en sistemas e instalación inmediata y la facilidad de uso.

Existen dos sistemas de control de presión distintos, ambos de excelente calidad: el modelo PM 1, que ofrece una flexibilidad básica, y el modelo PM 2, que posibilita un control integral.

Usos

PM 1: FLEXIBILIDAD BÁSICA

El sistema de control de presión PM 1 puede utilizarse en aplicaciones en las que la bomba deba arrancar o parar en función del consumo existente. Se trata de una solución de diseño que ofrece una flexibilidad básica, pudiendo producirse el arranque de la bomba a una presión de 1,5 o 2,2 bar.

El sistema de control de presión PM 1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque correspondiente, y esta sigue funcionando mientras existe caudal.

El sistema de control de presión PM 1 incorpora una protección frente al funcionamiento en seco y una alarma cíclica, lo que mejora las condiciones de seguridad. Además, posee la calidad acostumbrada de los productos Grundfos, lo que garantiza una alta flexibilidad, unos sistemas electrónicos robustos y una vida útil prolongada.

PM 2: CONTROL INTEGRAL

El sistema de control de presión PM 2 es una solución de control integral que permite ajustar el valor de la presión de arranque de la bomba entre 1,5 y 5 bar. Esto posibilita adaptar el sistema a los distintos tipos de instalaciones y niveles de confort deseados. La presión de arranque se ajusta en el interior de la unidad, mientras que el valor de presión existente en cada momento puede consultarse en la pantalla LED de uso completamente intuitivo situada en la parte frontal del sistema de control de presión.

El sistema de control de presión PM 2 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque correspondiente, y esta sigue funcionando mientras existe caudal.

El sistema de control de presión PM 2 dispone de un depósito de presión interno que permite minimizar los arranques y las paradas en el caso de que se produzcan fugas en la instalación.

Además, el sistema de control de presión PM 2 puede optimizarse para funcionar junto con un depósito de presión externo de grandes dimensiones habilitando la función de presión diferencial de 1 bar. Esto consigue reducir significativamente el número de horas de funcionamiento de la bomba en aquellas instalaciones que disponen de un depósito de presión.

Características y ventajas

  • Interfaz sencilla.
  • Libertad a la hora de elegir la posición de instalación.
  • Suministro eléctrico flexible.
  • Conexión de salida giratoria.
  • Funciones de protección.
  • Capacidad de adaptación.
  • Depósito de presión interno (PM 2).
  • Permite utilizar generadores a gasolina como fuentes de suministro eléctrico.
  • Testigo de encendido.
  • Testigo de funcionamiento de la bomba.
  • Testigo de alarma.
  • Protección contra marcha en seco.
  • Conexión de salida rotativa.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Interfaz sencilla.
  • Libertad a la hora de elegir la posición de instalación.
  • Suministro eléctrico flexible.
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

Pressure Manager

Núm. Publicación: 97503636
Idioma: Inglés

Descargar PDF

4,8 MB

PM1 y PM2

PM1 y PM2

El sistema bajo control


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)