GRUNDFOS COMFORT

Resumen

Resumen

Las bombas COMFORT de Grundfos presentan un diseño específico para los sistemas de agua caliente sanitaria de las viviendas unifamiliares y adosadas.

Estas bombas incorporan motores esféricos. Al contrario que los motores encapsulados convencionales, los motores esféricos no poseen un eje de cojinete giratorio. El estátor transmite el campo magnético al rotor en la parte de la bomba encargada de impulsar el agua. Esta bomba únicamente puede utilizarse en sistemas de agua caliente presurizados.
La parte de la bomba encargada de impulsar el agua se encuentra herméticamente separada del estátor mediante un elemento separador esférico de acero inoxidable.

Usos

Las bombas COMFORT de Grundfos poseen un diseño específico para los sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria de viviendas unifamiliares y adosadas.

Características y ventajas

  • Ofrecen un consumo de energía mínimo y una comodidad máxima gracias a la exclusiva función de control AUTOADAPT (únicamente en las versiones automáticas).
  • Cojinetes fabricados en materiales de excepcional calidad.
  • El motor puede extraerse del alojamiento de la bomba, facilitando su mantenimiento y sustitución.
  • Impulsor resistente a la corrosión, fabricado en acero inoxidable, caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM), polióxido de fenileno (PPO), teflón (PTFE) y grafito.
  • Materiales homologados para su uso con agua potable, incluido el alojamiento de bronce de la bomba.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Mínimo consumo de energía.
  • Cojinetes fabricados en materiales de excepcional calidad.
  • Fácil mantenimiento y sustitución.
Catálogos

Catálogos

 

COMFORT: Catálogo de productos

COMFORT: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97793996
Fecha de publicación: 19-11-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

7824 kb

COMFORT

COMFORT, funcionamiento inteligente

Con la incorporación de la función autoadapt, se suma inteligencia a la bomba COMFORT, estableciendo nuevos estándares de eficiencia energética y confort en aplicaciones domésticas


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)