Inversor Solar Renovable RSI

Resumen

Resumen

El Inversor Solar Renovable (RSI) de Grundfos, funciona fuera de la red, su función es la de conectar la salida del DC del panel solar, con la fuente de alimentación CA, para el funcionamiento de la bomba.

Además, el Inversor Solar Renovable (RSI) se puede utilizar tanto en sistemas
nuevos como ya existentes siempre que las características del motor sean
compatibles y adecuados para su uso con un variador de frecuencia.

Es importante saber que el Inversor Solar Renovable (RSI) es compatible con corrientes AC y DC. También es posible conectarlo a la red o a un generador como energía de reserva durante las interrupciones de energía en los paneles solares. 

Características y beneficios del Inversor Solar Renovable (RSI):

  • Seguimiento del punto de máxima potencia (MPP)
  • Compatibilidad AC / DC
  • Posee un asistente de instalación
  • Protección contra sobretensiones y bajas tensiones
  • Protección anti sobrecarga
  • Protección contra la sobretensión
  • Protección de sobrecalentamiento
  • Protección sin carga
  • Posee memoria de historial operativo
  • Panel de control extraíble
  • Grado de protección IP66

La nueva gama del Inversor Solar Renovable (RSI) ofrece:

  • Hasta 37 Kw
  • Compatibilidad AC/DC
  • Rápida y sencilla configuración solo con los datos de placa de características.
  • Previa configuración en taller: Llegar- Conectar- Bombear. Plug and pumping.

Aplicaciones

El Inversor Solar Renovable (RSI) está diseñado para un funcionamiento continuo, así como intermitente. Este sistema es perfecto para abastecimiento de agua, incluyendo el riego. Además, se puede utilizar en sistemas ya existentes con bombas sumergibles y bombas instaladas en seco, proporcionando así una gama muy amplia de aplicaciones lo que permite aprovechar las fuentes de energía renovables con la capacidad de realizar copias de seguridad del sistema con la red o de un generador.

Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)