SB & SBA

Resumen

Resumen

Los modelos SB y SBA es una gama de sumergibles diseñada para bombear agua limpia especialmente procedente de agua de lluvia y de pozos. Esta bomba está disponible en dos versiones diferentes:

SB

Grundfos SB está diseñada para su uso en aplicaciones domésticas como bomba sumergible. Este modelo es especialmente silenciosa de modo que, al instalarla bajo el suelo, por ejemplo en un depósito colector de agua de lluvia, el ruido deja de ser una preocupación. La bomba SB requiere de una unidad de control externo, como un Pressure Manager de Grundfos, para un funcionamiento automático.

Características y beneficios

  • Selección Flexible – Bomba + unidad de control
  • Control y monitorización total
  • Fácil acceso – tanto para servicio como para sustituirla
  • Funcionamiento silencioso
    • Fiabilidad superior  
      • Protección integrada
        • Filtro de aspiración flotante
        • El modelo con filtro de aspiración flotante recoge siempre el agua de la superficie donde está limpia y libre de partículas sólidas.


        SBA

        La nueva Grundfos SBA es una unidad completa y todo en uno. Está diseñada sobre la base de la contrastada SB pero incorpora de serie una unidad de control integrada – eliminando la necesidad de instalar un control externo a la bomba.

        Podemos decir que la bomba SBA es literalmente una solución para 'enchufar y bombear'. Una vez instalada y conectada a la red de tuberías, todo lo que necesita es conectar la bomba para ponerla en funcionamiento.

        Características y beneficios

        • Fácil selección – una unidad
        • Fácil instalación – un dispositivo sin unidad de control externo
        • Instalación flexible y versátil – no hay necesidad de instalar un control dentro de casa
          • Sencillez – Solución todo en uno
              • Protección contra marcha en seco integrada
                • Rearranque automático tras marcha en seco

                   

                  Toda la gama SB y SBA está disponible con dos variantes

                  • Con filtro de aspiración flotante integrado (malla de 1 mm)
                  • O con entrada lateral/manguera de aspiración flexible con filtro de aspiración (malla de 1 mm).

                   

                  Todas estas variantes están disponibles también con y sin interruptor de nivel. Este dispositivo ofrece un funcionamiento automático y una protección contra marchas en seco, parada cuando el nivel de agua es bajo, lo que garantiza que fragmentos que se encuentren en la superficie puedan entrar a través del filtro,

                   





                      Facebook Twitter LinkedIn Technorati

                  Beneficios

                  • Fácil instalación
                  • Funcionamiento silencioso
                  • Fiabilidad superior
                  Catálogos

                  Catálogos

                   

                  GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN

                  HOME AND GARDEN

                  Product brochure
                  Publication No: GPM00690
                  Release date: 06-07-2012

                  Descargar PDF

                  8473Kb - 52 pages

                  Looking for the perfect pressure solution?

                  Pressure Manager

                  Product brochure
                  Publication No: 97503636
                  Release date: 01-06-2009

                  Descargar PDF

                  4970 kb - 5 pages

                  SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

                  SB & SBA

                  Product brochure
                  Publication No.: 98455609
                  Release date: 01-04-2013

                  Descargar PDF

                  1174 kb - 8 pages

                  Obras de referencia

                  Obras de referencia

                  Contacto
                  Sales office

                  Contact us

                  Select country to contact your local sales company


                  Teléfono

                  918488800

                  Fax

                  916280465

                  Dirección

                  Camino de la Fuentecilla, s/n
                  E-28110 Algete (Madrid)

                  Service center

                  Contact us

                  Select country to contact your local sales company


                  Teléfono

                  918488800

                  Fax

                  916280465

                  Dirección

                  Camino de la Fuentecilla, s/n
                  E-28110 Algete (Madrid)

                  Cómo comprar

                  Cómo comprar

                  En esta sección, podrá contactar con Grundfos España


                  Teléfono: 918488800
                  Fax: 916280465
                  Dirección: Camino de la Fuentecilla, s/n
                  E-28110 Algete (Madrid)
                  Sitio web: http://www.grundfos.es