SE 1,1-11 kW

Resumen

Resumen

Las bombas que componen la gama SE se fabrican para permanecer en funcionamiento durante años sin sufrir averías, sumergidas o en seco (el motor no precisa refrigeración), proporcionando siempre una elevada fiabilidad y facilitando el mantenimiento en todo momento. Asimismo, resultan adecuadas tanto para la instalación permanente empleando un sistema de carril guía con autoacoplamiento o una conexión fija a una tubería, como para la instalación libre y el uso como bombas portátiles de uso general.

Estas bombas están disponibles con impulsor SuperVortex (SLV), especialmente apto para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento reducidos, un contenido de materia seca superior al 5 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm, o impulsor S-tube (SL1), idóneo para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento prolongados, un contenido de materia seca de hasta el 3 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm.

El impulsor S-tube es el único del mercado diseñado para hacer frente a los desafíos que presentan las aguas residuales en la actualidad, cuyo contenido de materia seca es variable. El sencillo y robusto diseño del impulsor S-tube proporciona una eficiencia hidráulica de primera categoría sin comprometer el paso libre.

Usos

La gama de bombas SE resulta idónea para el tratamiento de aguas residuales, aguas de proceso y aguas fecales brutas sin tratar como parte de aplicaciones municipales, de carácter general e industriales de alto rendimiento, y es ideal para el suministro de grandes caudales.

Las bombas SE están disponibles en diferentes materiales; existen, así, versiones con impulsor de acero inoxidable y fabricadas íntegramente en acero inoxidable, estando estas últimas especialmente indicadas para entornos agresivos y homologadas de acuerdo con las normas EN 1.4408 y EN 1.4517/1.4539.

Características y ventajas

  • Los motores satisfacen los requisitos de eficiencia de la categoría IE3, lo cual garantiza un sustancioso ahorro energético y económico.
  • Controles inteligentes; adaptan el funcionamiento de la bomba para garantizar el mínimo consumo energético.
  • Sensores analógicos integrados; permiten determinar con precisión el estado de la bomba.
  • Mango de elevación especial diseñado para optimizar el equilibrio del equipo y facilitar su correcta elevación.
  • Superficie lisa, fácil de limpiar, extremadamente robusta y resistente a los impactos.
  • Todas las conexiones se llevan a cabo empleando un único cable, lo cual simplifica la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento de la bomba.
  • Conector estanco; impide que el líquido penetre en el motor.
  • Junta de autoacoplamiento patentada SmartSeal; garantiza la total ausencia de fugas en la conexión.
  • Abrazadera de fácil apertura para desmontar la bomba del motor rápida y fácilmente.
  • Doble sello mecánico del eje; garantiza un mayor tiempo en funcionamiento y minimiza los períodos de inactividad.
  • La reducida longitud del eje del rotor minimiza las vibraciones, protegiendo así los sellos del eje y los cojinetes.
  • La refrigeración del motor tiene lugar sin la intervención de ningún líquido, lo cual hace posible que funcione de forma continua, aún en instalaciones en seco.
  • Bombas disponibles con impulsor SuperVortex o S-tube.
  • Anillo de desgaste sustituible para disfrutar siempre de la máxima eficiencia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Impulsores monocanal e impulsores vórtex.
  • Exclusivo sistema de refrigeración sin líquido del motor.
  • Conexión de la clavija del cable resistente a la humedad.
Catálogos

Catálogos

 

SE: Catálogo de productos

SE: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97745765
Fecha de publicación: 25-08-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

912 kb

SE: Catálogo de productos, SEV y SE1

SEV/SE1: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96959550
Fecha de publicación: 14-04-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

444 kb

Productos para aguas residuales

Bombas para aguas residuales

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97512325
Fecha de publicación: 17-12-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

3733 kb

Grundfos SEV-SE1

Grundfos SEV-SE1

Bombas Grundfos SEV-SE1 con sensores electrónicos


Soluciones profesionales

Soluciones profesionales

Soluciones profesionales para aguas residuales


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)