SEG

Resumen

Resumen

La gama de bombas trituradoras SEG de Grundfos está específicamente diseñada para bombear efluentes y aguas fecales sin tratar en pequeñas comunidades o zonas con una baja densidad de población en las que no existan sistemas de alcantarillado o no puedan utilizarse sistemas de transporte por gravedad.

Los sistemas presurizados son la opción idónea para el transporte de los efluentes y las aguas fecales. Las bombas de la gama SEG le ofrecen al mismo tiempo un coste reducido y una protección máxima del medio ambiente gracias a que posibilitan el uso de tuberías presurizadas de menor tamaño, consiguiendo optimizar los costes de inversión.

El diseño de las bombas de la gama SEG está pensado para reducir el consumo energético y minimizar los costes asociados a las averías, ofreciéndole al mismo tiempo un rendimiento óptimo durante toda la vida útil del sistema.

Usos

Las bombas de la gama SEG de Grundfos están específicamente diseñadas para bombear aguas residuales sin tratar procedentes de fuentes domésticas, comerciales o municipales. Su elevada presión de descarga permite transportar las aguas residuales a lo largo de distancias más extensas.

Características y ventajas

  • Clavija de conexión.
  • Sistema triturador eficiente.
  • Sistema SmartTrim de ajuste del impulsor.
  • Exclusivo sistema de acoplamiento con abrazadera.
  • Asa de elevación con diseño especial.
  • Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
  • Diseño modular.
  • Cojinetes de bolas de gran resistencia.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Sistema triturador.
  • Exclusivo sistema de acoplamiento con abrazadera.
  • Cierre mecánico de cartucho.
Catálogos

Catálogos

 

Productos para aguas residuales

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

SEG: Catálogo de productos

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SEG: Catálogo de productos

GRUNDFOS SEG RANGE, Grinder pumps 0.9 - 4 kW (Product brochure)

The SEG range of grinder pumps from Grundfos is specifically designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities or sparsely populated areas with no sewer systems or where gravitation systems are unsuitable

Grundfosliterature-1891259.pdf (652 KB)

Gama SEG

Gama SEG

Bombas sumergibles trituradoras de aguas fecales


Obras de referencia
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)