Bombas sumergibles SP

Resumen

Resumen

Las bombas sumergibles de la gama SP de Grundfos poseen una excelente reputación debido a su elevado rendimiento y a la fiabilidad de todos y cada uno de los modelos de dicha gama. Las bombas de la gama SP, fabricadas íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión, resultan idóneas para una enorme variedad de aplicaciones.

Las bombas de la gama SP de Grundfos constituyen la vanguardia del diseño hidráulico. El diseño de las bombas de la gama SP está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los períodos de elevada demanda, además de bajos costes a largo plazo y un funcionamiento excepcionalmente fiable sin importar cuál sea la aplicación en la que se utilicen.

Las bombas de la gama SP de Grundfos ofrecen un elevado rendimiento, poseen una excelente resistencia a la acción de la arena y otros materiales abrasivos, disponen de protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento. Existe un completo sistema de monitorización y control opcional que permite optimizar continuamente el sistema de bombeo.

Usos de las bombas sumergibles SP

Estas bombas son aptas para:

  • Suministro de aguas subterráneas para instalaciones de abastecimiento de agua.
  • Irrigación en aplicaciones hortícolas y agrícolas.
  • Extracción de aguas subterráneas.
  • Aumento de presión.
  • Aplicaciones industriales.

Características y ventajas de las bombas sumergibles SP

  • Sus sistemas hidráulicos de última generación ofrecen un elevado rendimiento y unos costes de funcionamiento reducidos.
  • Todos los componentes (tanto internos como externos) están fabricados íntegramente en acero inoxidable.
  • Resistencia a la acción abrasiva de la arena.
  • Resistencia a los efectos de las aguas agresivas.
  • Protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor.
  • Protección contra marcha en seco.
  • La unidad de protección MP 204 y la unidad de control remoto R100 se encargan de las funciones de monitorización, protección y comunicación.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Alta eficiencia.
  • Resistencia a la corrosión.
  • Gama completa de bombas y motores.
Catálogos

Catálogos

 

SP: Catálogo de productos

SP: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 7111453
Fecha de publicación: 13-09-2007
Idioma: Inglés

Descargar PDF

921 kb

Bomba sumergible SP

Bomba sumergible SP

La gama SP es su garantía para un suministro fiable de agua


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)