SQ & SQE

Resumen

Resumen

La gama SQ de bombas sumergibles de 3" de Grundfos le ofrece un amplio rango de rendimientos, lo que le permitirá hallar con facilidad un modelo que se adapte a sus necesidades específicas.

Las bombas centrífugas compactas de etapas múltiples de 3" de la gama SQ pueden instalarse en una perforación de diámetro idéntico al de la bomba. Las bombas de la gama SQ llevan integrados sistemas electrónicos, lo que facilita su instalación y manejo. Le garantizarán disponer de un suministro de agua fiable en todo momento.

Estas bombas, flexibles y compactas, disponen de motores de imanes permanentes que consiguen unos niveles de rendimiento excepcionales y ofrecen unas alturas de carga de hasta 200 m.

Al conectar una bomba de la gama SQ a la caja de control CU 301 de Grundfos obtendrá un suministro de agua a presión constante.

Usos de estas bombas sumergibles

Las bombas de las gamas SQ y SQE pueden utilizarse como parte de diversas aplicaciones, funcionando tanto de modo continuo como discontinuo:

  • Extracción de aguas subterráneas para su suministro a viviendas privadas, pequeñas instalaciones de suministro y pequeños sistemas de irrigación.
  • Trasiego de líquidos entre depósitos.
  • Aumento de presión.
  • Aplicaciones medioambientales (bombeo de recuperación o muestreo).
  • Garajes y estaciones de servicio.

Características y ventajas de estas bombas sumergibles

  • Protección contra marcha en seco.
  • Motor de imanes permanentes de elevado rendimiento.
  • Impulsores de flotador resistentes al desgaste.
  • Protección contra empuje axial.
  • Elevada velocidad de caudal.
  • Su sistema de arranque suave reduce el desgaste del motor.
  • Protección contra sobretensiones y subtensiones.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Protección contra excesos de temperaturas.

Funciones complementarias de las bombas de la gama SQE

  • Controles de velocidad variable del motor (con conexión a la caja de control CU 301).
  • Conexión a la caja de control CU 301 que posibilita una comunicación bidireccional.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

SQ: Catálogo de productos

SQ: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96477535
Fecha de publicación: 19-07-2007
Idioma: Inglés

Descargar PDF

475 kb

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)