SRP

Resumen

Resumen

La gama de bombas de recirculación de Grundfos es producto de décadas de experiencia en el sector de la ingeniería. Las bombas de la gama SRP, creadas para poder manipular grandes caudales con pequeñas alturas de carga, resultan igualmente idóneas para su uso en plantas de tratamiento de aguas residuales y para el control de inundaciones.

Existen tres variantes principales de las bombas de la gama SRP en función de su diámetro nominal (DN 300, 500 u 800 mm), que incorporan motores de potencias comprendidas entre 0,8 y 24 kW. Estas bombas y los mezcladores y aceleradores de corriente accionados por engranajes de las gamas AMG y AFG presentan muchas características en común, lo que permite que los técnicos de servicio se familiaricen instantáneamente con estos equipos y facilita su mantenimiento.

Entre las innovaciones más recientes se incluyen un sistema de sello triple que consigue una protección máxima del sello mecánico del eje y un soporte que facilita enormemente su instalación.

Usos

Las bombas son aptas para las siguientes aplicaciones:

  • Recirculación de fangos en plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • Bombeo de aguas pluviales.

Características y ventajas

  • Impulsor de acero inoxidable de alto rendimiento.
  • Sensor electrónico de fugas en caja de engranaje/alojamiento del cierre.
  • Amplia gama de rendimiento.
  • Engranaje axial de gran resistencia y diseño compacto que consigue una elevada eficiencia hidrodinámica.
  • Protección integrada frente a sobrecargas y sobrecalentamiento.
  • Excelente capacidad de autolimpieza.

Beneficios

  • Impulsor de acero inoxidable de alto rendimiento.
  • Amplia gama de rendimiento.
  • Sensor de fugas electrónico.
Catálogos

Catálogos

 

SRP: Catálogo de productos

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP: Catálogo de productos

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP: Catálogo de productos

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

SRP, bombas sumergibles recirculadoras

SRP, bombas sumergibles recirculadoras

Gama de bombas sumergibles recirculadoras eficientes y fiables para plantas de tratamiento de aguas residuales


Soluciones profesionales

Soluciones profesionales

Soluciones profesionales para aguas residuales


Obras de referencia
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)