TP y TPE

Resumen

Resumen

Las bombas verticales en línea de las gamas TP y TPE de Grundfos se utilizan en diversas aplicaciones. Todas ellas son bombas centrífugas en línea de una sola etapa, con motores estándar y sellos de eje mecánicos. Se trata de bombas de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades independientes. Por este motivo, las bombas son menos sensibles a las impurezas contenidas en el líquido bombeado que las bombas encapsuladas de similares características.

Existen dos modelos distintos de bombas verticales en línea. Asimismo, se debe tener en cuenta que existen diversas variantes específicas para cada modelo. Puede encontrar información detallada acerca de dichas variantes en la aplicación Grundfos Product Center de Grundfos.

Bomba TP

Esta gama de bombas ofrece unos niveles de fiabilidad y eficiencia notablemente elevados. Los motores de clase EFF1, silenciosos y altamente eficientes, se incluyen como componentes de serie. Todas las bombas de la gama TP presentan un revestimiento por electrodeposición para garantizar una elevada resistencia a la corrosión.

Bomba TPE

La principal diferencia entre las bombas de las gamas TP y TPE reside en el motor. Los motores de la gama TPE llevan incorporado un convertidor de frecuencia, lo que permite utilizar distintos métodos de control. Las bombas de la gama TPE ofrecen ventajas relativas al ahorro de energía y a la mejora del confort.

Usos

Estas bombas verticales en línea se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado y calefacción en edificios comerciales.

Todas ellas son bombas centrífugas en línea de una sola etapa, con motores estándar y sellos de eje mecánicos. Se trata de bombas de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades independientes. Por este motivo, las bombas son menos sensibles a las impurezas contenidas en el líquido bombeado que las bombas encapsuladas de similares características.

Características y ventajas

  • Hidráulica optimizada para alto rendimiento.
  • Menor consumo energético.
  • Motores de alta eficiencia.
  • Las bombas de la gama TP incorporan motores de alta eficiencia.
  • Dichos motores consiguen reducir el consumo de energía.
  • Las bombas bipolares y tetrapolares de la gama TP con potencias comprendidas entre 1.1 y 90 kW incorporan motores de clase EFF1.
  • Diseño top-pull-out.
  • Fácil desmontaje para la realización de operaciones de servicio.
  • Diseño en línea.
  • Al contrario que las bombas con aspiración axial, las bombas en línea permiten el uso de tuberías rectas, lo que a menudo consigue reducir tanto los costes de instalación como el espacio ocupado.
  • Impulsor equilibrado hidráulica y mecánicamente (series 300 y 400).
  • El impulsor se encuentra equilibrado hidráulica y mecánicamente con el fin de aumentar la vida útil de los cojinetes del motor y los sellos del eje.
  • El alojamiento y el cabezal de la bomba, así como la bancada del motor, presentan un recubrimiento por electrodeposición.
  • Resistencia a la corrosión mejorada.
  • Gamas TPE y TPED: bombas con convertidor de frecuencia incorporado
  • Menor consumo energético.
  • Los motores de las gamas TPE y TPED pertenecen a la clase EFF1 (excepto la versión tetrapolar de 18.5 kW).

Beneficios

  • Hidráulica optimizada que permite alcanzar una elevada eficiencia.
  • Menor consumo energético.
  • Motores de alta eficiencia.
Catálogos

Catálogos

 

TP/TPE Alta eficiencia energética

TP/TPE Alta eficiencia energética

Gama completa de bombas circuladoras en línea


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)