Vaccuperm VGA y VGB

Resumen

Resumen

Los sistemas de dosificación de gases Vaccuperm VGB y VGA están diseñados para poder realizar la dosificación de cloro gaseoso de manera segura y precisa. Los modelos de esta gama de productos se encuentran disponibles con rangos de medición de hasta 10.000 g/h de cloro.

  • El regulador combinado de vacío y de dosificación VGB-103 es un sistema de vacío compacto para la dosificación de cloro gaseoso que puede instalarse directamente en una botella de cloro o un colector de cloro gaseoso. Se encuentra disponible con 5 rangos de medición distintos que permiten un caudal máximo de dosificación de 2.000 g/h de cloro.
  • Los reguladores de vacío VGA-111 y VGA-146 incorporan una válvula de entrada de gas, un filtro de gas y una válvula de seguridad contra sobrepresiones y pueden instalarse directamente en una botella de cloro o un colector de cloro gaseoso. Existe la opción de incluir un manómetro estándar o un manómetro con contacto de límite mínimo. Para aquellos casos en los que la instalación se deba realizar en un colector, ofrecemos un regulador de vacío que incorpora un separador de líquido y un dispositivo calefactor.
  • Los reguladores de dosificación VGA-113 y VGA-117 para montaje en pared incorporan un regulador de compensación, un dispositivo de medición y una válvula de ajuste del caudal de gas. La unidad de dosificación puede suministrarse junto con una válvula de ajuste automática para su montaje en pared. Se encuentra disponible con 13 rangos de medición distintos que permiten un caudal máximo de dosificación de 10.000 g/h de cloro.

Usos

Entre los campos de aplicación específicos de los productos Vaccuperm se incluyen los siguientes:

  • Tratamiento de agua potable en instalaciones de suministro de agua municipales.
  • Cloración de impacto.
  • Tratamiento de aguas residuales urbanas.
  • Tratamiento de aguas residuales industriales.
  • Desinfección de agua de piscinas.

Características y ventajas

  • Funcionamiento seguro gracias a la existencia de vacío y fácil manipulación.
  • Regulación y dosificación precisa de cloro gaseoso.
  • Todas las piezas en contacto con el medio están fabricadas en materiales anticorrosivos.
  • Amplia variedad de modelos y un sinfín de combinaciones posibles.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • Método de desinfección homologado que cumple los requisitos especificados en la mayoría de la normativa sobre agua potable.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Funcionamiento seguro gracias a la existencia de vacío y fácil manipulación.
  • Regulación y dosificación precisa de cloro gaseoso.
  • Amplia variedad de modelos y un sinfín de combinaciones posibles.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo de productos

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Catálogo

Vaccuperm VGA and VGB

Chlorine gas dosing systems Dosing & Disinfection

Grundfosliterature-2166024.pdf (1 MB)

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)