Soluciones solares de agua

Grundfos minimiza los costes del ciclo de vida para suministro solar de agua. Hoy en día somos uno de los actores globales principales que lideran el camino del desarrollo de soluciones de bombeo de agua solares sostenibles.

  • Bajos costes de funcionamiento y cero gastos energéticos – los costes se saben desde el principio
  • Entorno favorable para invertir – con un sólido retorno de la inversión
  • Un sistema robusto – larga vida útil del producto, bajos costes de mantenimiento y requisitos de mantenimiento y servicio sumamente manejables
  • Asesoría y soporte técnico pr parte de Grundfos para garantizar la entrega de la solución solar de agua optimizada y perfecta

Las Soluciones Solares de Agua de Grundfos ofrecen una flexibilidad incomparable para un suministro de agua fiable sin costes energéticos continuos. Desde caudales pequeños a suministros solares de agua a gran escala, Grundfos dispone de todo tipo de soluciones optimizadas para cubrir cualquier aplicación en granjas, ranchos, dentro o alrededor de una casa y para comunidades incipientes en países en vía de desarrollo.

Descargue el folleto de las soluciones solares de Grundfos (versión en español) pulsando aquí

¿Quiere descubrir nuestra solución solar personalizada para conseguir un riego a gran escala en unos viñedos de Toledo? Pulse aquí

Póngase en contacto con nosotros para más información

contact
Sistemas de suministro de agua para regadío a base de energía solar

 

Riego de cultivos para agrigultores

Diseñado para cumplir los requisitos específicos de un sistema de riego, Grundfos ofrece un robusto sistema de suministro de agua a base de energía solar para un riego eficiente y económico de los cultivos.

Los sistemas de bombeo de agua que funcionan a base de energía solar proporcionan una solución de suministro de agua flexible y a largo plazo que puede aumentar los rendimientos de los cultivos y la eficiencia en la producción de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria y, en definitiva, los negocios del agricultor.

Descárguese el folleto para más información sobre las soluciones de Grundfos para regadio y horticultura (pdf original en inglés)

Domestic water supply for homes


Suministro de agua doméstica para viviendas urbanas y rurales

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de agua doméstica, Grundfos ofrece un robusto sistema de suministro de agua mediante energía solar para cualquier vivienda tanto en un entorno urbano como rural. En lugares remotos, la instalación de un suministro de agua con energía solar a menudo cuesta menos que instalar un sistema convencional.

Y si este sistema se combina, por ejemplo, con el bombeo para otras aplicaciones como el regadío, los beneficios de coste y eficiencia se disparan.

Descárguese el folleto para más información sobre soliciones domésticas y hortícolas (pdf original en inglés)

Sistema de suministri de agua con energía solar para ganaderías y cotos de caza

 

Riego de pastos para ganaderías y cotos de caza

Diseñado para llenar los depósitos alejados o fuera de la red principal y cumplir los requisitos específicos de regadío, Grundfos ofrece un sólido y rentable sistema de suministro de agua a base de energía solar que suministra agua para abastecer al ganado.

La fuente de agua y depósitos de riego en una granja, explotación ganadera o coto de caza están a menudo lejos de la red principal. El uso de un suministro de agua solar puede contribuir a aumentar la eficiencia y bombear agua directamente a un depósito donde el agua sea necesaria.

Descárguese el folleto para más información sobre las soluciones de Grundfos para regadio y horticultura (pdf original en inglés)

Community water supply


Suministro de agua para comunidades en vías de desarrollo

Diseñado para ofrecer una fiabilidad superior, sencillez y riesgos bajos, Grundfos ofrece un sólido sistema de suministro de agua mediante energía solar que cumpla con los exigentes requisitos de abastecimiento de agua en países emergentes y en vías de desarrollo. 

Nuestras soluciones garantizan el abastecimiento de agua sostenible para cultivos, ganado, agua doméstica, agua potable y pequeñas empresas. Esto ayuda a los proveedores de servicios de agua a apoyar comunidades remotas y asentamientos en vías de desarrollo con soluciones tipo 'cajeros automáticos' dispensadores de agua, que permiten mantener bajos los costes del ciclo de vida.

Descargue aquí el folleto para más información sobre las soluciones de Grundfos para bombeo de agua por energía solar (pdf original en inglés)

Ir a Grundfos Product Center

Sistemas y componentes de bombeo basados en energía solar

Más que en el caso de un sistema convencional, un suministro de agua con energía solar requiere bombas y componentes optimizados y de tamaño correcto para maximizar los beneficios. Consulte toda la información sobre nuestra amplia gama de productos para la construcción de una solución completa de agua solar que asegure el mejor rendimiento de su inversión.

Sistemas y componentes de bombeo basados en energía solar

Sistemas y bombas solares

Bombas sumergibles solares SQFlex

BOMBAS SUMERGIBLES SOLARES SQFLEX

Bomba solar sumergible inteligente con motor de imán permanente de eficiencia superior y la posibilidad de elegir entre una hidráulica multietapa centrífuga o helicoidal.

Más información sobre la gama SQFlex


 

 

 

 

INVERSOR SOLAR GRUNDFOS (RSI)

El inversor solar inteligente IP66 de red puede alimentar casi todas las bombas de Grundfos, ampliando enormemente las posibilidades de los sistemas de suministro de agua basados en energía solar.

Más információn sobre los Inversores Solares de Grundfos

 

 

Inversor Solar de Grundfos (RSI)

BOMBA SOLAR DE SUPERFICIE CRFLEX

Bomba solar de superficie con una eficiencia superior y fiabilidad heredada de la gama de bombas hidráulicas multietapa CR que ofrecen bajos costes de funcionamiento y sin costes energéticos.

Más información sobre la gama CRFlex

 

CRFLEX

MOTORES MGFLEX

Los motores MGFlex puede acoplarse con casi todas las bombas Grundfos, dependiendo de sus necesidades. Posibilidades de aplicación versátiles.

Más información sobre los motores MGFlex

 

 

MGFLEX MOTOR

BOMBAS SUMERGIBLES SP

Reconocidas por su alta eficiencia y fiabilidad en toda la gama, las bombas sumergibles SP están fabricadas completamente en acero inoxidable, son resistente a la corrosión y perfectas para una amplia variedad de aplicaciones.

Más información sobre la gama de bombas sumergibles SP



Bombas sumergibles SP

DISPENSADOR DE AGUA AQTAP

Un dispensador de agua inteligente que ofrece una plataforma única e integrada para la recaudación y gestión remota on line de puntos de agua.

Más información sobre el dispensador de agua AQTAP

 

Dispensador de agua AQTAP

 CONTROL REMOTO DE BOMBAS GRUNDFOS GO

Una plataforma completa de control remoto de bombas, que ofrece asistencia intuitiva, desde cuaquier dispositivo móvil e inteligente y que ofrece acceso a las herramientas onlne de Grundfos.

Más información sobre los controles remotos Grundfos GO

 

 

Control remoto de bombas electrónicas Grundfos GO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AQPURE

Un sistema de tratamiento de agua modular y prediseñado para la producción de agua potable segura, proporcionando un suministro de agua fiable y asequible para las comunidades locales, incluso en áreas remotas.

Más información sobre el sistema de tratamiento de agua potable AQpure


 

Sistema de tratamiento de agua potable AQpure

SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA DE GRUNDFOS

Una forma rentable y sencilla de controlar, gestionar y administrar las instalaciones de bombeo que reduce la necesidad de inspecciones in situ.

Más información sobre los sistemas de gestión remota de Grundfos

 

 

Sistema de gestión remota de Grundfos

PANELES SOLARES DE GRUNDFOS

Paneles solares de eficiencia superior compuestos de células solares policristalinas, disponibles en dos tamaños con una potencia máxima de 100 W y 260 W respectivamente.

 

 

 

Paneles solares de Grundfos
Grundfos Product Center - Programa de selección y dimensionamiento online