Sistemas y componentes de bombeo basados en energía solar

Flexibilidad inigualable para un sistema completo de suministro de agua solar

La amplia gama de soluciones contrastadas y fiables para bombeo de agua a través de energía solar de Grundfos incluye bombas, controles remotos y control de sistemas, paneles solares, sistemas de tratamiento, cajeros automáticos de agua y componentes necesarios para un suministro de agua completo a partir de fuentes de energía solar y otras fuentes de energía renovables.

Nuestras bombas para suministro de agua con energía solar están disponibles con unidades solares integradas o externas, lo que simplifica la instalación y el servicio. Son totalmente compatibles con AC / DC, lo que significa que también pueden funcionar con la red eléctrica o generadores, lo que permite incluso el bombeo nocturno.

Para el bombeo a pequeña escala y caudales bajos directamente al tanque o al depósito, la bomba sumergible solar inteligente SQFlex es perfecta. Con un rotor helicoidal, la gama SQFlex puede generar mucha presión para suministrar agua incluso en días nublados con un mínimo de luz solar.

 

 

 

Para caudales superiores, Grundfos dispone de la bomba solar de superficie CRFlex. También dispone de la gama de motores solares MGFlex que puede acoplarse con casi todas las bombas de Grundfos, dependiendo de sus necesidades y ofrece posibilidades de aplicación versátiles.

Para satisfacer los altos requisitos de los caudales para riego, el inversor solar de Grundfos (RSI) puede alimentar casi todas las bombas de Grundfos, superando ampliamente las posibilidades de sistemas de suministro de agua a gran escala de hasta 37kW (P2).

Las soluciones de dispensadores de agua potable también están disponibles añadiendo un sistema inteligente AQtap y, si es necesario, un sistema de tratamiento de agua AQpure para todo tipo de suministro de agua.

Sistema solar de abastecimiento de agua para agricultura y ganadería

Sistema solar de abastecimiento de agua para cultivos y ganado

Sistema de suministro de agua solar para agua potable de grifo

Sistema de suministro de agua solar para agua potable de grifo

Emparejamiento de productos

Emparejamiento de productos

Póngase en contacto con nosotros para más información

Contact us

Products

Bombas sumergibles solares SQFlex

BOMBAS SUMERGIBLES SOLARES SQFLEX

Bomba solar sumergible inteligente con motor de imán permanente de eficiencia superior y la posibilidad de elegir entre una hidráulica multietapa centrífuga o helicoidal.

Más infromación sobre la gama SQFlex

 


 

 

 

INVERSOR SOLAR GRUNDFOS (RSI)

El inversor solar inteligente IP66 de red puede alimentar casi todas las bombas de Grundfos, ampliando enormemente las posibilidades de los sistemas de suministro de agua basados en energía solar.

Más información sobre los inversores solares de Grundfos

 

 

Inversor solar de Grundfos (RSI)

BOMBA SOLAR DE SUPERFICIE CRFLEX

Bomba solar de superficie con una eficiencia superior y fiabilidad heredada de la gama de bombas hidráulicas multietapa CR que ofrecen bajos costes de funcionamiento y sin costes energéticos.

Más información sobre la gama CRFlex

 

 

CRFLEX

MOTORES MGFLEX

Los motores MGFlex puede acoplarse con casi todas las bombas Grundfos, dependiendo de sus necesidades. Posibilidades de aplicación versátiles.

Más información sobre los motores MGFlex

 

 

MGFLEX MOTOR

BOMBAS SUMERGIBLES SP

Reconocidas por su alta eficiencia y fiabilidad en toda la gama, las bombas sumergibles SP están fabricadas completamente en acero inoxidable, son resistente a la corrosión y perfectas para una amplia variedad de aplicaciones.

Más información sobre la gama de bombas sumergibles SP



Bombas sumergibles SP

DISPENSADOR DE AGUA AQTAP

Un dispensador de agua inteligente que ofrece una plataforma única e integrada para la recaudación y gestión remota on line de puntos de agua.

Más información sobre el dispensador de agua AQTAP

 

 

Dispensador de agua AQTAP

CONTROL REMOTO DE BOMBAS GRUNDFOS GO

Una plataforma completa de control remoto de bombas, que ofrece asistencia intuitiva, desde cuaquier dispositivo móvil e inteligente y que ofrece acceso a las herramientas onlne de Grundfos.

Más información sobre los controles remotos Grundfos GO

 

Control remoto de bombas electrónicas Grundfos GO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AQPURE

Un sistema de tratamiento de agua modular y prediseñado para la producción de agua potable segura, proporcionando un suministro de agua fiable y asequible para las comunidades locales, incluso en áreas remotas.

Más información sobre el sistema de tratamiento de agua potable AQpure


 

Sistema de tratamiento de agua AQpure

SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA DE GRUNDFOS

Una forma rentable y sencilla de controlar, gestionar y administrar las instalaciones de bombeo que reduce la necesidad de inspecciones in situ.

Más información sobre el sistema de gestión remota de Grundfos

Sistemas de gestión remota de Grundfos

PANELES SOLARES DE GRUNDFOS

Paneles solares de eficiencia superior compuestos de células solares policristalinas, disponibles en dos tamaños con una potencia máxima de 100 W y 260 W respectivamente.

 

 

Paneles solares de Grundfos
Go to Grundfos Product Center