Soluciones de bombeo inteligentes para edificios comerciales

Mejora del rendimiento en edificios comerciales

Una bomba ya no es sólo una simple bomba

Aumente el rendimiento y la eficiencia de cualquier aplicación con nuestras soluciones de bombeo inteligentes.

Cuando un edificio proporciona resultados excelentes, detrás hay siempre una bomba de alto rendimiento. Pero las bombas son sólo una parte de la historia. Nuestras soluciones inteligentes le permiten controlar por completo su sistema y conseguir unos resultados aún mejores en el edificio. El diseño y las bombas inteligentes de Grundfos elevan el listón para garantizar exactamente eso.

DESCUBRA TODAS LAS VENTAJAS EN ESTE VÍDEO

Inteligencia en acción

Hospital Universitario de Bruselas

El Hospital Universitario (UZ) de Bruselas planea crecer un 40 % durante la próxima década sin aumentar su consumo energético. ¿Es ese un objetivo realista? ¿Qué equipos resultarán esenciales para conseguirlo?

MAGNA3

  • Bombas circuladoras inteligentes para aplicaciones comerciales de calefacción y refrigeración
  • Sofisticados modos de control (como FLOWLIMIT y AUTOADAPT) que reducen los costes energéticos y de instalación
  • Pantalla TFT y comunicación inalámbrica para facilitar la configuración y el diagnóstico
  • El registro de datos y la comunicación con el sistema BMS favorecen la optimización continua de los sistemas
Más información sobre MAGNA3




Soluciones inteligentes para cualquier aplicación

Calefacción

CALEFACCIÓN

  • Mejora del rendimiento de las calderas (por ejemplo, garantizando la condensación)
  • Control óptimo del incremento de presión (∆P), incluso sin usar sensores remotos
  • Combinación de modos de control para regular la presión, la temperatura y otros parámetros

MÁS INFORMACIÓN

Circulación de agua caliente

CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

  • Importante ahorro energético
  • Control óptimo de la temperatura
  • Sistemas optimizados en función de la demanda real de caudal

MÁS INFORMACIÓN

Refrigeración y aire acondicionado

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

  • Mejora del rendimiento de los enfriadores
  • Mantenimiento del valor ΔT de diseño
  • Menor riesgo de tener que derivar parte del caudal mediante una línea de bypass
  • Varios modos de control

MÁS INFORMACIÓN

Sistemas contra incendios

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

  • Gama completa de soluciones
  • Presencia internacional
  • Soluciones con un tiempo de instalación mínimo

MÁS INFORMACIÓN

Aumento de la presión de agua

AUMENTO DE LA PRESIÓN DE AGUA

  • Bajo coste asociado al ciclo de vida
  • Presión perfecta
  • Menor riesgo de rotura de tuberías
  • Soluciones “plug and pump”

MÁS INFORMACIÓN

Aguas residuales

AGUAS RESIDUALES

  • Alta eficiencia incluso con aguas de elevada densidad
  • Reducción de las paradas por avería
  • Soluciones “plug and pump”

MÁS INFORMACIÓN

Desinfección de agua

DESINFECCIÓN DE AGUA

  • Eliminación óptima de la legionela con dióxido de cloro
  • No se requieren ciclos de alta temperatura, lo que reduce los costes energéticos
  • Monitorización constante

MÁS INFORMACIÓN

Desafíos y soluciones

Grundfos pone a su disposición soluciones inteligentes que mejoran el rendimiento, el confort, el control y la eficiencia energética, sea cual sea el desafío al que se enfrente.

Circulación de agua caliente

REGULE TODOS SUS SISTEMAS CON UNA BOMBA CONTROLADA POR TEMPERATURA

El suministro instantáneo de agua caliente al abrir el grifo es algo que se da por sentado en todos los edificios comerciales. Pero el planteamiento tradicional de mantener el agua caliente en constante circulación no es eficiente ni barato. Para ello, se emplea una bomba de velocidad constante regulada por una válvula. La alternativa es actuar con inteligencia.

Aplicaciones de calefacción

CONSIGA UNA TEMPERATURA DE RETORNO ÓPTIMA EN CUALQUIER SISTEMA DE CALDERA

¿Su caldera de condensación no condensa? ¿Tiene problemas de condensación en una caldera en la que este fenómeno no debería producirse? Estas situaciones indeseadas dan lugar a diferentes problemas, como corrosión, choques térmicos o aumento del consumo de combustible. El control inteligente de las bombas puede ayudarle a evitar todos estos inconvenientes.

Sistemas de aumento de presión

EVITE SOBREPRESIONES EN LOS SISTEMAS DE AUMENTO DE LA PRESIÓN DE AGUA

A la hora de diseñar un sistema de aumento de presión para un edificio de gran altura, el objetivo es proporcionar la presión adecuada a todas las plantas. Sin embargo, las soluciones para sistemas de aumento de presión varían tanto como las diferencias de eficiencia entre ellas.

Sistemas de agua refrigerada

ELIMINE LOS PROBLEMAS DE CONGELACIÓN Y PARADA DE LOS ENFRIADORES CON CAUDAL VARIABLE

Los sistemas de agua refrigerada pueden sufrir problemas de congelación y parada. Es necesario evitar ambos tipos de problemas para garantizar el confort y la eficiencia energética. La solución es un control inteligente del caudal variable.

Modelos BIM de bombas

MODELOS BIM DE GRUNDFOS: UN CONJUNTO ÓPTIMO DE DATOS

Los modelos BIM son una valiosa herramienta para gestionar las distintas etapas del ciclo de vida de un edificio. Sin embargo, suelen estar basados en planos 3D elaborados durante el desarrollo del producto, lo que genera archivos de datos excesivamente “pesados”. Le ofrecemos el nivel de detalle que necesita para su modelo y eliminamos todos los datos que no aportan información de interés.

Grundfos Product Center | Selección y dimensionamiento de bombas

TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA BUSCAR Y DIMENSIONAR PRODUCTOS, A SU ALCANCE

Para poder elegir el sistema de bombeo idóneo es necesario disponer de la información oportuna: curvas de bombas, especificaciones técnicas, planos CAD, piezas de repuesto disponibles, vídeos de instalación, documentación adicional, etc. Convierta Grundfos Product Center en su asistente personal y obtenga toda la información que pueda necesitar.

Servicios de Grundfos para optimización de bombeo

OPTIMICE SUS SISTEMAS DE BOMBEO CON LOS PAQUETES DE SERVICIOS DE GRUNDFOS

Durante el ciclo de vida de un sistema de bombeo, los servicios necesarios para mantenerlo en un estado óptimo de funcionamiento varían considerablemente. Los paquetes de servicios de Grundfos cubren sus necesidades durante todo el ciclo de vida de su sistema. Le ayudaremos a tener en cuenta todos los factores importantes para que su sistema funcione con una eficiencia máxima.

Contacte con Grundfos

PÓNGASE EN CONTACTO CON GRUNDFOS HOY

¿Necesita más información acerca de Grundfos o desea descubrir cómo podemos ayudarle? Sea cual sea su consulta, en Grundfos encontrará el contacto idóneo para su empresa de distribución o centro de servicio. Además, ponemos a su disposición nuestros equipos corporativo, de comunicaciones y de compras.


Grundfos GO: app para el control de bombas