Modelos BIM de datos filtrados

Modelos BIM de Grundfos: un conjunto óptimo de datos

Archivos de trabajo menos “pesados” y más rápidos de usar

El desafío:

Los modelos BIM son una valiosa herramienta para gestionar las distintas etapas del ciclo de vida de un edificio. Aportan una simulación realista de todas las tareas relacionadas con el diseño, la construcción, la puesta en servicio y el funcionamiento de los sistemas. Sin embargo, los modelos BIM suelen estar basados en planos 3D elaborados durante el desarrollo del producto (es decir, la bomba). Esto genera archivos de datos “pesados” con una gran cantidad de información sobre el aspecto de la bomba, algo que tiene poca importancia para los usuarios de modelos BIM.

Nuestra solución:

Para evitar que su flujo de trabajo se ralentice en exceso, en Grundfos hemos partido de cero y hemos desarrollado modelos BIM específicos que incluyen los datos que necesitan los usuarios de modelos. Los modelos BIM de Grundfos se basan en el filtrado de datos y pueden representarse con la resolución que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Cada modelo permite acceder a toda la información relacionada con las operaciones de servicio y mantenimiento, lo que agiliza el trabajo y aporta datos de funcionamiento y geométricos de gran precisión.


Obtenga todos los beneficios de una formación completa hoy mismo

¿Desea aprender más? Únase a Grundfos Ecademy para acceder a videos y presentaciones descargables que le ayudarán a utilizar la tecnología BIM y los muchos beneficios de trabajar con los activos de BIM de datos, construidos específicamente. Visite la plataforma de formación gratuita online ahora mismo para obtener información sobre BIM y muchos más temas.

Descargue archivos BIMDescargar desde GPCDescargar desde BIMobject

Elija el modelo que necesite

Los conjuntos de datos de los modelos BIM de Grundfos están diseñados a modo de catálogos de tipo e incluyen un conjunto completo de variantes estándar. Podrá cambiar rápidamente de un tamaño de producto a otro si los requisitos del sistema varían durante la fase de diseño.

Resoluciones baja, media y alta
Todas las variantes de los diferentes modelos incluyen datos completos sobre los aspectos geométricos y de conexión