Aceite térmico

Resumen

Resumen

Aceite térmico

El aceite térmico es una alternativa al uso de vapor altamente recomendable (y segura) en muchos procesos, en especial en aquellos casos en los que deben evitarse los peligros asociados a las altas presiones. La gama de bombas de alimentación de Grundfos para aplicaciones con aceite térmico admite temperaturas de hasta 240 °C.


Notas importantes

Existen distintos tipos de caucho disponibles, en función del tipo de aceite utilizado en cada aplicación:

  • Caucho fluorado (FKM): Viton.
  • Copolímero modificado de tetrafluoroetileno y propileno (FXM): Fluoraz.
  • Caucho perfluorado (FFKM): Kalrez.
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)