Agua marina

Resumen

Resumen

La desalinización del agua marina se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante y necesaria de agua potable en muchas partes del mundo, y Grundfos ostenta una posición de liderazgo dentro del mercado de las soluciones de bombeo integrales para aplicaciones de desalinización.

Grundfos ofrece a las plantas de ósmosis inversa que funcionan utilizando sistemas de una o dos etapas bombas fabricadas en acero inoxidable con una elevada resistencia a la corrosión y sistemas de recuperación de energía con turbinas en la descarga. Este diseño puede dar lugar a una reducción de los costes del mantenimiento, las reparaciones y el consumo de energía y productos químicos en las plantas desalinizadoras.

El tratamiento en origen del agua marina es el método más adecuado, ya que garantiza una descarga lo más sencilla posible y minimiza el alcance del riesgo de corrosión. En función de las necesidades de caudal y el contenido de sal del agua, el punto de aspiración del agua marina puede situarse a cientos de metros de la costa; sin embargo, una toma de agua marina a través de pozos en las playas o aprovechando la filtración que ofrecen los bancos de arena costeros consigue minimizar la corrosión.

Grundfos puede suministrar bombas tanto para instalaciones en seco como para instalaciones sumergidas. En concreto, las bombas de la gama SPRE de Grundfos están diseñadas específicamente para soportar la corrosión, sobre todo en aquellos casos en los que el agua presenta elevadas concentraciones de hidrocarburos y otros muchos productos químicos.

Los sistemas de desinfección completamente automatizados desarrollados por Grundfos constituyen una solución sencilla para la aplicación de métodos de desinfección mediante cloro y productos clorados. Grundfos le ofrece asesoramiento y puede suministrarle soluciones de desinfección que utilizan compuestos como el cloro gaseoso (Cl2), el hipoclorito sódico (NaOCl) y el dióxido de cloro (ClO2). Los procesos automatizados exigen muy poco mantenimiento, aportan una elevada eficiencia y reducen los costes de funcionamiento.

Mediante la integración de equipos de velocidad variable y componentes de protección de los motores, Grundfos pone a su disposición sistemas completos con un diseño pensado para funcionar combinados entre sí. La gama de convertidores de frecuencia CUE de Grundfos es una de las más completas y versátiles que existen actualmente en el mercado para aplicaciones con bombas. Combinando estos con la unidad de protección de motores MP 204, cuyo uso resulta sencillo, le garantizamos que dispondrá de una monitorización y un control continuos de todos los parámetros críticos (como el funcionamiento en vacío o la sobrecarga) con el fin de garantizar un funcionamiento estable.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Descargas

Descargas

 

Herramienta de referencia para la gama SP

Herramienta de referencia para la gama ...

Manual de ingeniería para la optimización de las instalaciones de bombas de la gama SP.


Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)