Agua subterránea para aplicaciones agrícolas

Resumen

Resumen

Grundfos puede aplicar sus tecnologías y conocimientos para permitirle extraer agua subterránea hasta la superficie con un coste mínimo, con el fin de garantizar un suministro de agua adecuado para sus cultivos.

Grundfos pone a su disposición una gama de bombas sumergibles y turbinas verticales duraderas, con control de velocidad y de eficacia contrastada. Su diseño está pensado para obtener agua subterránea de manera económica, adaptándose automáticamente al cambio de las condiciones en el interior del orificio perforado. Ponemos a su disposición nuestro conocimiento para garantizar la utilización de bombas y motores adecuados que se adapten a todas y cada una de las posibles situaciones.

Además, los sistemas de monitorización y control sirven como medida de seguridad adicional para conseguir un flujo de agua fiable, evitando el funcionamiento en vacío de las bombas y protegiéndolas frente a las perturbaciones del suministro eléctrico. El diseño de todos esos componentes permite acoplarlos a las bombas y los motores Grundfos utilizando conexiones de tipo “plug and play”.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)