Bombas de calor

Resumen

Resumen

A la vanguardia de las energías renovables
Grundfos se encuentra a la vanguardia del sector de las soluciones hidráulicas para sistemas de bombas de calor, sostenibles y basadas en el aprovechamiento de una fuente de energía renovable. Le ayudaremos a desarrollar y optimizar la eficiencia de sus bombas de calor con el fin de generar un menor impacto sobre el medioambiente, compartiendo nuestra experiencia y trabajando en estrecha colaboración con usted a lo largo de las etapas de diseño y fabricación.

Ahorre energía y dinero
Nuestros productos están optimizados para las aplicaciones con bombas de calor, con el fin de dar respuesta a las exigencias de alto rendimiento y bajo consumo energético existentes en dicho campo. Esto significa que podrá reducir el consumo energético anual de sus bombas de calor, permitiendo a sus clientes ahorrar tanto energía como dinero. Además, las numerosas pruebas realizadas a los sistemas de bombas de calor en condiciones reales de funcionamiento demuestran claramente que la tecnología que incorporan las bombas Grundfos es la mejor que existe.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Soluciones de diseño

La tecnología de Grundfos: un sinónimo de valor añadido

Aspectos comerciales

  • Experiencia y asistencia para el desarrollo de soluciones de diseño
  • Siempre buscamos soluciones de diseño innovadoras, sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético
  • Amplia gama de productos para bombas de calor
  • Ponemos a su disposición bombas y sistemas hidráulicos tanto convencionales como específicamente adaptados
  • Bombas eficientes desde el punto de vista energético, optimizadas para las aplicaciones con bombas de calor (agua caliente y fría)
  • Los productos ofrecen una extensa vida útil, incluso cuando se encuentran sometidos a condiciones extremas

Aspectos técnicos

  • Ahorro energético de hasta un 70% en comparación con las bombas convencionales
  • Rendimiento y fiabilidad elevados en todo tipo de condiciones
  • Los productos se someten a pruebas en escenarios geotérmicos simulados y en aplicaciones reales con bombas de calor, utilizando medios y valores de parámetros típicos (temperatura, frecuencias de arranque y parada, etc.)
  • Materiales duraderos y resistentes a la corrosión
  • Permiten el bombeo de mezclas de agua y glicol y otros medios especiales
  • Pueden incluir funciones y elementos adicionales (como una función de purga o una válvula de derivación) o distintos tipos de conexiones

Más información
Contacto
Sales

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)