Centro de control para sistemas de bombas de agua

Resumen

Resumen

Las soluciones de bombeo forman parte de sistemas complejos en los que todos los componentes deben interactuar eficientemente, garantizando un funcionamiento continuo y sin problemas. Grundfos ha desarrollado una gama de módulos y controles de comunicación específicos que incluye desde sensores hasta controles remotos y software personalizado, pasando por unidades BUS, y permite dar respuesta a cualquier eventualidad. Las soluciones de diseño de Grundfos son compatibles con el 95 % de los protocolos de comunicaciones existentes en el mercado.

Los controles específicos permiten controlar fácilmente las funciones convencionales y especiales de las bombas (por ejemplo, las de optimización energética) y presentan una interfaz SCADA cuyo uso resulta muy sencillo. Las herramientas de software permiten conservar los datos de puesta en servicio y emplearlos en la siguiente estación de bombeo en la que deba realizarse este proceso, agilizándolo y reduciendo los riesgos asociados. Los sistemas de monitorización y control de Grundfos incluyen interfaces de comunicación de tipo “plug and play” que les permiten comunicarse con un controlador de supervisión o sistema SCADA central.

Los sistemas de manipulación de agua presentan grandes variaciones en lo que respecta a las exigencias de rendimiento. Grundfos pone a su disposición una gama de controladores de nivel que permite monitorizar y controlar de manera totalmente fiable hasta seis bombas; asimismo, los productos de dicha gama pueden combinarse con dispositivos de protección de motores y convertidores de frecuencia. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas. Los técnicos especialistas en monitorización y control de Grundfos pueden ayudarle a encontrar la solución que mejor se adecúe a sus objetivos para una determinada instalación.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas.


    Facebook Twitter LinkedIn
Productos relacionados
Descargas

Descargas

 

Las bombas en el tratamiento de agua

Las bombas en el tratamiento de agua

El tratamiento de agua con la bomba como elemento principal.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)