Control de inundaciones

Resumen

Resumen

Para limitar los daños potenciales de las inundaciones costeras y tierra adentro es necesario disponer de sistemas de bombas que no fallen cuando más necesarios resultan. Hay mucho en juego: en un primer momento, la protección de las personas, los cultivos y el ganado; y, a un plazo más largo, evitar episodios de contaminación, daños en las infraestructuras y el riesgo de que pueda producirse una hambruna.

Para poder garantizar el control de los episodios de inundación a menudo es necesario realizar una planificación cuidadosa. La realización de simulaciones utilizando software de dinámica de fluidos computacional (CFD) durante la etapa de diseño permite desarrollar soluciones específicas que incorporan bombas Grundfos y permiten dar respuesta a las enormes exigencias asociadas al desplazamiento de grandes caudales de aguas de superficie o pluviales con alturas de carga pequeñas en aplicaciones de control de inundaciones y gestión portuaria, entre otras. Las gamas de bombas de flujo axial y mezclado de Grundfos están específicamente diseñadas para ofrecer una resistencia adecuada y permitir la manipulación de grandes caudales, y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas.

Tanques de tormenta
Los tanques de tormenta son un método eficaz para atenuar los picos de caudal y uniformizar los caudales asociados a las escorrentías pluviales en los sistemas de alcantarillado. Una ubicación estratégica de los tanques de tormenta permite mejorar la utilización de los sistemas de alcantarillado existentes, posibilita una gestión inteligente de los caudales de aguas pluviales y, en última instancia, permite reducir las inversiones en infraestructuras. Pueden diseñarse tanques de tormenta que tengan prácticamente cualquier tamaño y forma. El afluente y el efluente de un tanque de tormenta pueden gestionarse por gravedad, mediante un sistema de bombas o utilizando una combinación de ambos, en función de las características hidráulicas del sistema.

Grundfos pone a su disposición una gama de soluciones de bombeo y control, así como mezcladores y equipos de limpieza que, en conjunto, garantizan un funcionamiento fiable y automático de los tanques de tormenta. Una vez disminuya la carga hidráulica y disponga de la capacidad necesaria, podrá volver a poner en movimiento las aguas residuales de manera perfectamente eficiente.

Grundfos dispone de las bombas necesarias para dar respuesta a estas enormes exigencias. Las bombas de las gamas SE/SL, S y KPL/KWM de Grundfos están específicamente diseñadas para el uso duradero con grandes caudales y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas. La gama de sensores de nivel de Grundfos le garantiza que su sistema de bombas pueda controlar las posibles variaciones de las necesidades de rendimiento, asegurando un transporte óptimo de las aguas residuales hasta y desde los tanques de tormenta.

La gama DW de Grundfos se compone de bombas portátiles sumergibles y robustas que disponen de un puerto de descarga vertical y están pensadas para realizar tareas de desagüe en obras de construcción, excavaciones, drenajes de edificios y otras aplicaciones similares en las que resulta necesario bombear agua bruta y/o a alta presión.

Disponer de tanques de homogeneización que permitan una mezcla eficaz y puedan limpiarse eficientemente resulta fundamental para minimizar los costes operativos y evitar los problemas de olores. La gama de hidroeyectores RainJet de Grundfos está específicamente diseñada para estas aplicaciones; estos dispositivos poseen un diseño robusto y facilitan la realización de las operaciones de servicio y mantenimiento. Los hidroeyectores RainJet pueden instalarse de manera independiente o en combinación con un mezclador AMD, de diseño robusto y duradero.

Control y monitorización
Los sistemas de control y monitorización de Grundfos aumentan el potencial de mejora de la eficiencia y la fiabilidad. Grundfos puede suministrarle sistemas de arranque para bombas y equipos de velocidad variable externos (gama CUE), controles específicos que facilitan el control de las funciones de las bombas y un sistema de supervisión al que puede accederse a través de Internet (sistema de gestión remota de Grundfos) y que dispone de una interfaz SCADA de uso sencillo.

Entre los sistemas de monitorización y control de Grundfos se incluyen interfaces de comunicaciones de tipo “plug and play” compatibles con el 95 % de los protocolos de comunicaciones existentes en el mercado. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos, para conseguir que las bombas funcionen de manera óptima.

Descargas

Descargar

 

Bombeo de aguas residuales

Bombeo de aguas residuales

Información concisa y aspectos teóricos para optimizar las infraestructuras.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Tanques de tormenta

Diseño de tanques de tormenta

En el manual “Diseño de tanques de tormenta: recomendaciones y distribución” de Grundfos se tratan todos los aspectos asociados al diseño de los tanques de tormenta, desde su dimensionamiento hasta su instalación. En inglés


Gestión de caudales de tormenta

Gestión de caudales de tormenta

Manual que ofrece una guía y recomendaciones para el diseño fiable de una estación de bombeo que protege o limita los daños causados a las personas y las infrasestructuras. En inglés


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)