Equipos de lavado de piezas

Resumen

Resumen

Equipos de lavado de piezas

Las bombas Grundfos son extremadamente idóneas para las aplicaciones industriales de lavado de piezas ya que su caudal y su presión pueden adaptarse a las necesidades específicas existentes en cada caso.

Las bombas centrífugas de una sola etapa o etapas múltiples funcionan a temperaturas de hasta 180 °C y presiones de hasta 40 bar y pueden utilizarse en dos tipos de aplicaciones:

  • Lavado de cajas.
  • Túneles de lavado.

Además de una gama de bombas convencionales para aplicaciones de lavado de piezas, Grundfos también pone a su disposición bombas especiales diseñadas para la manipulación de distintos medios. Si el agua contiene aceite, el material del sello del eje debe poder resistir ese líquido en concreto, mientras que si se utilizan detergentes especialmente agresivos también es necesario que el material de la bomba pueda responder al desafío que esto supone.

Por supuesto, todas las bombas para los equipos de lavado de piezas pueden suministrarse junto con bombas dosificadoras, que permiten una dosificación precisa del detergente y los disolventes.

 

 

Notas importantes

  • Si un equipo de lavado de piezas se utiliza para distintas tareas de lavado, es importante asegurarse de que el diseño de las bombas sea compatible con la manipulación de los detergentes y productos químicos correspondientes.
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)