Procesamiento y lixiviación en pilas

Resumen

Resumen

La lixiviación en pilas es un proceso minero industrial que se aplica para obtener metales preciosos (por ejemplo, compuestos de cobre, zinc, cobalto y níquel) del mineral extraído, triturado y, a continuación, transportado hasta una plataforma de lixiviación impermeable para proceder a su irrigación. Grundfos pone a su disposición tanto bombas de trasiego y bombas dosificadoras de distintos tipos (incluidas las bombas dosificadoras de productos químicos) como bombas sumergibles y bombas con aspiración axial para aplicaciones de lixiviación en pilas que pueden utilizarse a lo largo y ancho de este proceso.

La composición del lixiviado varía en función de la naturaleza del depósito de mineral, lo que hace que la lixiviación en pilas presente grandes desafíos para el diseño de las bombas. Las gamas de bombas Grundfos se encuentran disponibles en distintas clases de acero inoxidable de alta calidad y titanio, pudiendo incorporar un motor magnético o diversos tipos de sellos de eje. Además, Grundfos pone a su disposición soluciones de bombeo completas a cualquier escala, desde bombas sumergibles hasta bombas con aspiración axial para aguas de propiedades agresivas que contengan productos químicos como ácido sulfúrico e hidróxido sódico, así como para aguas con valores de pH muy bajos y disoluciones de ácido sulfúrico de prácticamente cualquier concentración (desde concentraciones bajas hasta concentraciones superiores al 90 %). También disponemos de soluciones de diseño que permiten manipular hidróxido sódico puro.

Nuestra amplia gama de sistemas de bombas dosificadoras, que incorpora distintas tecnologías, permite dar cobertura a volúmenes grandes o pequeños; asimismo, Grundfos también puede suministrarle accesorios electrónicos y electroquímicos que permiten un control completo de las aplicaciones, además de sistemas completamente automatizados controlados por PLC que facilitan la gestión de la preparación de materiales secos y permiten una dosificación fiable.

Las soluciones de bombeo de Grundfos le permitirán maximizar el uso de agua de proceso reciclada, reduciendo el consumo de agua bruta y minimizando la descarga de agua tratada. Las etapas finales de procesamiento mediante lixiviación en pilas requieren utilizar grandes cantidades de agua; por ese motivo se recircula hasta el 90 % del agua tras someterla a tratamiento. Esto minimiza el impacto de las operaciones mineras sobre el entorno local, algo que en la actualidad constituye uno de los objetivos más importantes del sector minero.

Una selección correcta de los materiales es el método más importante de prevención de la corrosión, lo que consigue aumentar la vida útil de los sistemas de bombas. Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Además, Grundfos adapta los contratos de puesta en servicio y de servicio en función de sus necesidades específicas, pudiendo acordarse también aspectos relativos a los kits de repuestos y a los repuestos que se recomienda que conserve in situ.

Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)