Limpieza de superficies

Resumen

Resumen

Limpieza de superficies

Las bombas Grundfos pueden utilizarse en una amplia gama de temperaturas (de ­10 a 120 °C), lo que hace que resulten idóneas para la eliminación de prácticamente cualquier sustancia en aplicaciones de limpieza de superficies. Su diseño incluye un sello doble que garantiza que los medios agresivos utilizados en los procesos de limpieza permanezcan de forma segura en el interior de la bomba, sin contaminar el entorno de la misma ni generar un riesgo para las personas que trabajen en la zona correspondiente de la cadena de montaje. El caucho utilizado en el sello del eje resiste adecuadamente incluso los productos químicos líquidos agresivos, garantizando un funcionamiento libre de problemas de todas y cada una de las bombas Grundfos diseñadas para aplicaciones de limpieza de superficies. Esta gama se compone de bombas pequeñas y compactas que son igual de eficientes que los modelos de mayores dimensiones, lo que permite superar las limitaciones de espacio que pudieran existir.

Grundfos también ofrece soluciones de diseño de excepcional calidad para las aplicaciones de baños discontinuos o limpieza automatizada a alta presión.

Todas las bombas para aplicaciones de limpieza de superficies se encuentran disponibles en acero inoxidable y pueden incorporar motores pertenecientes a nuestra gama de soluciones de diseño de velocidad variable de última generación, con el fin de mejorar la eficiencia y optimizar el control de los procesos.

 

Notas importantes

  • Todas las bombas Grundfos diseñadas específicamente para el sector de la automoción se fabrican con componentes que no contienen silicona.
  • Todas las bombas Grundfos para aplicaciones de limpieza de superficies en el sector de la automoción incorporan motores de alta eficiencia de clase EFF1.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)