Suministro de agua: viviendas unifamiliares

Resumen

Resumen

Los productos de la gama Home Performance ofrecen un rendimiento excepcional
Un suministro constante de agua potable a través de los grifos y duchas de la vivienda es un lujo que muchas personas dan por supuesto. Pero no todo el mundo puede obtener agua con esa facilidad. Por eso es necesario desarrollar tecnologías innovadoras y soluciones de diseño sostenibles para conseguir que en todos los lugares del mundo las personas puedan acceder al agua. No importa si vive en un área urbana de Nueva York o París, o en una casa de campo en Pekín o Nairobi: Grundfos puede suministrarle el agua que necesita, a la presión adecuada y bajo demanda.

La gama de soluciones de suministro de agua doméstica de Grundfos para viviendas unifamiliares y bifamiliares es extremadamente versátil y consigue dar respuesta a las necesidades de suministro interior y exterior de agua, de aumento de presión, de recogida de aguas pluviales y de riego de jardines.

Bombas especiales para necesidades específicas
Falta de presión en la red de agua, caída de presión al abrir varios grifos al mismo tiempo, ubicaciones de difícil acceso, necesidad de presurizar el agua de lluvia para regar jardines... las aplicaciones cotidianas generan distintos desafíos, y no hay que olvidar que el estilo de vida y las preferencias de las personas evolucionan. Precisamente por eso todos y cada uno de los productos de suministro de agua de Grundfos presentan ventajas especiales para tareas específicas y en circunstancias concretas. Además, el diseño de todas nuestras bombas está pensado para combinar en ellas una sencillez de uso, una fiabilidad, una durabilidad y una facilidad de instalación máximas. Simplemente, porque todo el mundo merece disfrutar en sus viviendas de ventajas como las que ofrecen los productos de la gama Home Performance.

La sostenibilidad: una prioridad básica
Las soluciones de bombeo de alta eficiencia energética son una de las señas de identidad de Grundfos. Y nuestra gama de bombas de suministro de agua doméstica no es una excepción. Estas bombas ofrecen una eficiencia extraordinaria con un bajo consumo de potencia, garantizando a los propietarios de las viviendas poder disfrutar de una combinación perfecta de gran confort y bajo coste energético. Muchas de nuestras soluciones de diseño incluyen equipos de velocidad variable que permiten adaptar el rendimiento de las bombas a la variación de las necesidades de caudal.

Sistema de control de presión de Grundfos
El sistema de control de presión de Grundfos es una unidad de control compacta que puede utilizarse con varias de nuestras bombas de suministro de agua doméstica. Este sistema establece nuevos estándares de integración de funciones e inteligencia dentro de las soluciones de bombeo doméstico. Los modelos PM1 (que proporciona una flexibilidad básica) y PM2 (que constituye una solución de control integral) cubren todas las necesidades posibles, desde aplicaciones domésticas sencillas hasta otras muy complejas, y dan respuesta a las distintas exigencias de control y confort existentes en el mercado.

Productos relacionados
Obras de referencia
Descargas
Catálogos

Suministro de agua

Aquí puede descargar información acerca de la gama de productos para aplicaciones de suministro de agua de Grundfos y distintos aspectos asociados a la misma:

Home Performance

La gama HOME PERFORMANCE da respuesta a ...

Reciba más información acerca de la gama de bombas HOME PERFORMANCE; además, aquí encontrará un póster y un resumen completo del plan de campañas de esta temporada.


Gama Home Performance

Folleto de la gama HOME PERFORMANCE

Ahora ya puede llevar toda la información básica sobre la gama HOME PERFORMANCE en su bolsillo.


Noticias
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)