Suministro de agua

Resumen

Resumen

Suministro de agua

Los consumos de agua varían en función de los sectores. Algunos sectores necesitan utilizar pequeños volúmenes de agua cada poco tiempo, mientras que otros deben llenar varios depósitos de grandes dimensiones con enorme rapidez, sin que ello afecte al suministro de agua al resto de zonas del edificio. La amplia gama de bombas de servicios de Grundfos se ha diseñado minuciosamente con el fin de garantizar que las aplicaciones de suministro de agua dispongan de una presión constante y un caudal uniforme en todo momento. Si es necesario, la calidad del agua puede medirse y controlarse eficazmente mediante un avanzado sistema de medición y control.

Nuestras fiables bombas pueden adaptarse a cada aplicación específica con el fin de proporcionar exactamente la presión necesaria. Aparte de nuestras bombas de una sola etapa y etapas múltiples, también ponemos a su disposición bombas elevadoras de presión de alto rendimiento que garantizan una presión constante en las aplicaciones críticas o de mayor exigencia. Podemos suministrarle sistemas elevadores de presión completos, incluyendo los dispositivos de velocidad variable y controles necesarios.

Por supuesto, todas las bombas Grundfos para aplicaciones de suministro de agua poseen las homologaciones necesarias para poder utilizarlas con agua potable.

 

Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)