Calderas industriales

Resumen

Resumen

Calderas industriales

Si está buscando un funcionamiento de calderas absolutamente fiable, Grundfos es la mejor opción para:

  • Agua caliente
  • Vapor
  • Lubricación termal.

Nuestra oferta de producto ofrece soluciones diseñadas para afrontar los numerosos desafíos a los que se enfrenta el sector de las calderas industriales. La alta presión, las altas temperaturas, el riesgo de cavitación y las innumerables horas de trabajo han sido cuidadosamente contempladas en el desarrollo de las bombas de alimentación de calderas Grundfos. Y lo que le ofrecen - a usted o a sus clientes - le garantiza la máxima tranquilidad en forma de funcionamiento seguro y fiable y una larga vida útil.

Si está fabricando un nuevo sistema de calderas, le recomendamos que contacte con nosotros lo antes posible para asesorarle en el proceso de desarrollo ya que la mayoría de nuestras bombas pueden ser ajustadas fácilmente para cumplir sus necesidades específicas y optimizar todo el sistema. Además de nuestra impresionante gama de bombas de circulación de calidad superior, Grundfos le ofrece una amplia variedad de motores, controles de velocidad y monitores con los que podrá optimizar la eficiencia energética del sistema.

Como empresa absolutamente global, Grundfos está siempre a su lado. O al lado de sus clientes. Estamos presentes en 45 países y, con nuestros 600 socios de servicio, hacemos que, tanto nuestro experto conocimiento como el servicio técnico, sean fácilmente accesibles en su lengua materna.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargas

Customisation of motor software - for boiler feed applications

Soluciones de bombeo personalizadas - ...

Software personalizado del motor - para aplicaciones de alimentación de calderas


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Aviso inteligente

Basado en tres simples modos de estado, el monitor pfrece información completa y fiable sobre el estado de su sistema.


Overview of customised pump solutions for challenging applications.

Soluciones personalizadas

Visión general de soluciones de bombeo personalizadas para aplicaciones exigentes.


Connection variants for different pump sizes

Conexiones Grundfos CR

Conexiones para distintas variantes de tamaño de bomba


Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN con refrigeración superior

Refrigeración superior para funcionamiento a alta temperatura


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN Bajo NPSH

Bajo NPSH para alta temperatura y condiciones pobres de entrada


Liq-Tec for dry-running protection

Grundfos Liq-Tec

Liq-Tec para protección contra marcha en seco


A technical overview of boiler systems, types and components

Manual de Ingeniería - Calderas ...

Una visión técnica de sistemas de calderas, tipos y componentes.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

La bomba centrífuga

Manual - hidráulicas de bombas, diseño y principios básicos.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de bombeo

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)