Control de temperatura

Resumen

Resumen

Control de temperatura

Cuando hablamos de control de temperatura, Grundfos es el socio perfecto para formar equipo con él por su amplia experiencia y su experto conocimiento dentro de las áreas de:

  • Calefacción
  • Enfriamiento
  • Refrigeración

Trabaje su sistema por encima o por debajo de cero grados o sea el que sea el fluído que circula por sus tuberías, tenemos la solución de bombeo que se adapta a sus necesidades. Incluso líquidos difíciles, como el dióxido de carbono, el amoniaco o fluidos inflamables, se manejan con gran eficiencia y cuidado, ofreciendo un funcionamiento seguro y suave en todo momento.

Además de nuestra impresionante gama de bombas de circulación de calidad superior, le ofrecemos una variedad de motores, controles de velocidad y monitores que mejorarán enormemente la eficiencia energética de su sistema.

Si está fabricando un nuevo sistema, le recomendamos que contacte con nosotros lo antes posible para asesorarle en el proceso de desarrollo ya que la mayoría de nuestras bombas pueden ser ajustadas fácilmente para cumplir sus necesidades específicas y optimizar todo el sistema.

Como empresa absolutamente global, Grundfos está siempre a su lado. O al lado de sus clientes. Estamos presentes en 45 países y, con nuestros 600 socios de servicio, hacemos que nuestro experto conocimiento y el servicio técnico sean fácilmente accesibles en su lengua materna.


    Facebook Twitter LinkedIn
Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargas

Documentación disponible

Customisation of motor software - for temperature control applications

Soluciones de bombeo personalizadas - ...

Personalización del software del motor - para aplicaciones con control de temperatura


Overview of customised pumps solutions for challenging applications.

Soluciones Personalizadas

Visión general de soluciones de bombeo personalizadas para aplicaciones exigentes.


ATEX approved pumps for explosive environments.

Bombas CR con certificación ATEX

Bombas con certificación ATEX para entornos explosivos


Connection variants for different pump sizes

Conexiónes de Grundfos CR

Variantes de conexión para diferentes tamaños de bomba


Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN con refrigeración superior

Refrigeración superior por aire para funcionamiento en alta temperatura


MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MAGdrive

MAGdrive - Bombas sin fugas para medios peligrosos


LiqTec for dry running protection

Grundfos LiqTec

LiqTec para protección contra marcha en seco


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


 Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

La bomba centrífuga

Manual - hidráulica de bombas, diseño y principios básicos.


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Aviso inteligente

Basado en tres simples modos de estado, el monitor ofrece una información fiable y completa del estado de su sistema.


In depth description of liquids, processes and applictions within cooling and refrigeration.

Manual de Ingeneiría - Refrigeración y ...

Una descripción en detalle de líquidos, procesos y aplicaciones en refrigeración y acondicionamiento.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de bombeo

Manual de bombeo sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)