Industrias manufactureras

Resumen

Resumen

Industria manufacturera

Gracias a su extensa variedad de bombas industriales, Grundfos es la elección perfecta como proveedor de la industria manufacturera y especialista en bombas para sectores como:

  • Metal
  • Electrónica
  • Plásticos y Caucho
  • Maquinaria y Equipamientos. 

Décadas de experiencia nos avalan y nos permiten cubrir cualquier requisito de bombeo en un sistema nuevo o en todo tipo de sustituciones, incluyendo cualquier utilidad y los desafíos más difíciles. Tenga que lidiar con líquidos calientes, inflamables, sustancias agresivas o altas presiones, Grundfos está preparado para suministrarle una solución a su medida que le permita una producción constante. Día sí y día no. Al igual que si se enfrenta a problemas de espacio o necesita mejorar la eficiencia energética.

Si está fabricando un nuevo sistema de producción, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible para ayudarle en el proceso de desarrollo. De lejos, la mayoría de nuestras bombas pueden ajustarse fácilmente para satisfacer todas sus necesidades específicas y optimizar el sistema al completo.

Como empresa Global, Grundfos quiere estar siempre a su lado y al de sus clientes. Estamos presentes en 45 países, haciendo fácilmente accesibles, tanto nuestra experiencia como nuestro soporte técnico, y siempre en su lengua materna. Además, le garantizamos que, gracias a nuestro sistema único de alcance global, podemos entregar rápidamente cualquier pieza de repuesto en cualquier lugar del mundo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descargas

Descargas

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Aviso inteligente

Bsado en tres simples modos de estado, el monitor ofrece información fiable y completa sobre el estado de su sistema.


Overview of customised pumps solutions for challenging applications.

Soluciones personalizadas

Visión general de las soluciones de bombeo personalizadas para aplicaciones exigentes.


ATEX approved pumps for explosive environments.

Bombas con certificación ATEX

Bombas con certificación ATEX para entornos explosivos.


Connection variants for different pump sizes

Conexiones Grundfos CR

Variante de conexión para diferentes tamaños de bomba


Protect your pump against external threats

Protección del motor CR

Protega su bomba contra amenazas externas


Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids

Cierre doble Grundfos CRN

Cierre doble para líquidos agresivos y peligrosos


 Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN con refrigeración superior ...

Refrigeracion superior por aire para altas temperaturas de funcionamiento


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - bombas sin fugas para medios peligrosos


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN con bajo NPSH

Bajo NPSH para alta temperatura y pobres condiciones de entrada


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN de alta presión

Alta presión - superior a 25 bar.


Handling aggressive liquids in process applications

Grundfos CRN en aplicaciones ...

Manejo de líquidos agresivos en aplicaciones de proceso


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec para protección contra marcha en seco


Pump solutions for mobile applications where no electric power is available

Grundfos CR Pulley-head

Soluciones de bombeo para aplicaciones portátiles donde no hay disponible suministro eléctrico


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

La bomba centrífuga

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de bombeo

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)