Industria pesquera

Resumen

Resumen

Grundfos y la industria pesquera

  • Salga a faenar con un socio de confianza

Cuando sale a la mar, quiere la tranquilidad de saber que cuenta con la mejor tripulación. Y eso es exactamente lo que las exclusivas bombas marinas de Grundfos le garantizan. Construidas sobre la base de más de 60 años de experiencia en el sector, nuestra robusta gama cubre bombas y sistemas de bombeo probados concienzudamente para:

  • Lastre
  • Refrigeración de máquinas
  • Contraincendios
  • Alimentación de calderas
  • Todo tipo de utilidades esenciales

Con decenas de miles de bombas Grundfos instaladas en barcos durante años, entendemos perfectamente la importancia de un alto rendimiento, fiabilidad y calidad. Fuimos los primeros fabricantes de bombas en obtener la certificación ISO 9001 - y seguimos persiguiendo metas para asegurar a nuestros clientes que podemos cubrir eficazmente todas sus necesidades de bombeo en el mar. No lanzamos un nuevo producto a no ser que su funcionamiento supere significativamente a los equipos ya existentes. 

Cuando se tata de bombas marinas eficientes energéticamente, podemos decir que Grundfos no tiene comparación. La avanzada tecnología utilizada en nuestras bombas permite que el consumo de energía procedente de la refrigeración de máquinas pueda ser reducido hasta un 50%. Esto se consigue gracias a los ajustes automáticos de la velocidad de la bomba a la temperatura del agua de mar y/o a la carga de las máquinas del barco. Y como aproximadamente el 90% del coste total de una bomba procede del consumo de energía, podemos conseguir una reducción significativa en el coste de su ciclo de vida.

Como compañía global, un servicio técnico profesional nunca debe estar lejos - y más aún si se está navegando por los siete mares. Con más de 80 compañías de venta y producción en más de 45 países, usted o sus clientes tienen la posibilidad de compartir la pericia de Grundfos. Además, los repuestos se pueden conseguir fácilmente y pueden ser enviados a cualquier parte del mundo en tan sólo 24 horas. Y éste es sólo uno de los muchos beneficios que tiene elegir a Grundfos como compañero de viaje en alta mar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descargas

Descargas

Pumps for Marine applications

Bombas marianas. Alta calidad. ...

Bombas para aplicaciones marinas


Customised pumps solutions for challenging applications

Soluciones Personalizadas

Visión general de soluciones de bombeo personalizadas para aplicaciones desafiantes.


ATEX approved pumps - for explosive environments.

Bombas con certificación ATEX

Bombas con certificación ATEX para ambientes explosivos.


Double shaft seal for aggressive or dangerous liquids

Grundfos CRN de doble cierre

Cierre doble para líquidos agresivos y peligrosos


Grundfos CRN Air-Cooled Top for high temperature operation

Grundfos CRN con refrigeración superior

Refrigeración superior por aire para temperaturas de funcionamiento altas


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - Bombas sin fugas para medios peligrosos


Low NPSH for high temperature and poor inlet conditions

Grundfos CRN para bajo NPSH

Bajo NPSH para condiciones de entrada pobre y altas temperaturas


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN para Alta Presión

Programa Alta Presión - por encima de 25 bar.


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec para protección contra marcha en seco


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

La bomba centrífuga

Manual - hidráulica de bombas, diseño y principios térmicos.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Aviso inteligentes

Basado en tres modos de estado, el monitor ofrece fiabilidad e información completa sobre el estatus de su sistema.


Grundfos issues a variety of certificates for a wide range of different pump solutions.

Certificados Grundfos

Grundfos emite una cariedad de certificados para una amplia gama de soluciones de bombeo.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de bombeo

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)