Transporte de aguas residuales

Resumen

Resumen

A diferencia de un sistema de suministro de agua que la distribuye y asegura la presión suficiente para el usuario final, transportar aguas residuales requiere de una amplia gama de productos que las mantengan en movimiento y en un entorno de variaciones constantes de la presión. Dependiendo de la topografía y la regulación local, puede requerirse una combinación de alcantarillas por gravedad y sistemas depuradores a presión.

Grundfos puede cubrir cualquier eventualidad, desde estaciones de bombeo completamente personalizadas y a gran escala hasta estaciones sumergibles prefabricadas; desde grandes bombas axiales y caudal mixto que pueden sobrellevar el movimiento de grandes caudales de superficie y agua de lluvia a baja altura hasta bombas para aguas fecales con cuchillas para sistemas presurizados con pequeñas cantidades de agua y pequeñas estaciones elevadoras de evacuación de vertidos en edificios. Y no sólo eso. Grundfos proporciona también soluciones completas de control y monitorización.

Las soluciones Grundfos están específicamente diseñadas para instalaciones de bombeo y todos sus componentes están completamente integrados desde el principio. La sostenibilidad del transporte de aguas residuales requiere soluciones de bombeo duraderas, que garanticen rentabilidad y un funcionamiento sin problemas.

Nuestra experiencia en el diseño de proyectos significa que podemos garantizarle soluciones de optimización energética que no comprometan la fiabilidad, que sean capaces de mantener sus bombas funcionando durante proyectos de renovación y sustitución y que se fabriquen pensando en minimizar riesgos e incrementar la sostenibilidad. Esto es lo que ofrecen, por ejemplo, las simulaciones de Fluidos Computacionales Móviles (FCM) en la fase de diseño, los análisis del Coste del Ciclo de Vida para sistemas completos de bombeo y las auditorías de bombas para optimizar la energía. 

Grundfos tiene décadas de experiencia en el desarrollo de sistemas de control y monitorización para soluciones de bombeo y fabrica sus propios motores para todo tipo de fluidos y requisitos de caudal. Esto asegura una perfecta combinación con los componentes hidráulicos, del motor, eléctricos y el resto de dispositivos mecánicos que componen una solución de bombeo integral y aseguran el mejor punto posible de eficiencia.

Los motores de alto rendimiento desarrollados por Grundfos, con o sin variadores de frecuencia integrados, cumplen (y en algunos casos superan) los requisitos establecidos por la legislación sobre eficiencia de motores en todo el mundo. Considerando que una media del 85% en el Coste del Ciclo de Vida (LCC) de un sistema de bombeo normal son costes de energía, podemos asegurar que el cambio a los motores Grundfos con tecnología de alto rendimiento puede significar una reducción del LCC de más del 50% y una reducción sustancial en el impacto ambiental.

Estos sistemas de control y monitorización incrementan el potencial de mejora tanto de la eficiencia como de la fiabilidad. Grundfos suministra variadores de frecuencia externos (Grundfos CUE), Controles Modulares y supervisión basada en Internet (Gestión Remota de Grundfos) que están completamente integrados con el sistema de bombeo. Los Controles Modulares permiten un fácil control de las funcionalidades de la bomba a través de SCADA, un interface sumamente fácil de usar. Los sistemas de control y monitorización de Grundfos incluyen interfaces de comunicación enchufar y funcionar compatibles con el 95% de los estándares de comunicación disponibles en el mercado.

 

Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargas

 

Sewage pumping

Bombeo de aguas residuales

Información precisa y teoría sobre la optimización de la infraestructura.


grundfos water utility profile

De un paso atrás...

Y vea la foto completa. Catálogo Grundfos Water Utility


Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)