Tratamiento de aguas residuales

Resumen

Resumen

El tratamiento de aguas residuales es el proceso de extraer agentes contaminantes del agua descargada desde instalaciones domésticas, industriales, comerciales y también de aguas que discurren por la superficie. Normalmente se utiliza en procesos mecánicos, biológicos y químicos para eliminar los contaminantes anteriormente mencionados. Grundfos puede suministrarle una completa gama de componentes para plantas de tratamiento completas, ya sean mecánicas, biológicas o químicas.

El proceso de tratamiento del agua varía desde simples depósitos que dependen sólo de la sedimentación, hasta procesos refinados de tratamiento con avanzados procedimientos biológicos que conocemos hoy en día. Con estos procesos, buscamos reducir la polución que contiene el agua residual, como bacterias, virus, componentes que consumen oxígeno y nutrientes, sustancias químicas y farmacéuticas y metales pesados procedentes de aguas residuales, antes de que ésta sea descargada en aguas receptoras.

Grundfos tiene décadas de experiencia en el desarrollo de sistemas de control y monitorización para soluciones de bombeo fabricando sus propios motores para todo tipo de fluidos y requisitos de caudal. Esto asegura una perfecta combinación con los componentes hidráulicos, del motor, eléctricos y el resto de dispositivos mecánicos que componen una solución de bombeo integral y aseguran el mejor punto posible de eficiencia.

Los sistemas de control y monitorización aumentan el potencial de mejora de la eficiencia y fiabilidad. Grundfos suministra controladores de velocidad externos (Grundfos CUE) que están pre-programados para la gama de productos Grundfos, asegurando un funcionamiento óptimo. Los motores de alta eficiencia desarrollados por la compañía, con o sin variadores de frecuencia integrados, cumplen (y en algunos casos superan) los requisitos establecidos por la legislación sobre eficiencia de motores de todo el mundo. Considerando que una media del 85% en el Coste del Ciclo de Vida (CCV) de un sistema de bombeo normal son costes de energía, podemos asegurar que cambiando a los motores Grundfos con tecnología de alto rendimiento puede significar una reducción del CCV de más del 50& y una reducción sustancial en el impacto ambiental.

Grundfos ofrece una amplia gama de equipamientos diseñados especificamente para el manejo y tratamiento de aguas residuales. La sostenibilidad de una planta de tratamiento y depuración requiere que la solución sea duradera y que asegure un funcionamiento rentable y sin problemas. Grundfos quiere trabajar con usted y su equipo continuamente y a largo plazo. Por eso, le ofrece acuerdos que le aseguren una correcta instalación así como garantías que cubran todas las eventualidades, desde un mantenimiento rutinario a los repuestos.

Diseño

Simulación para un diseño optimizado del tanque

Las simulaciones de caudal proporcionan diseños con la configuración del agitador/acelerador de corriente que cumple sus requisitos.

La simulación de caudal utilizando la Dinámica de Fluidos por Ordenador (CFD) ofrece distinto diseños para comparar los resultados reales de las configuraciones del agitador y acelerador de corriente antes de finalizar el diseño. Grundfos sistemáticamente suministra simulaciones de caudal CFD como parte de la documentación desde 2004.

Las simulaciones CFD permiten realizar diseños para encontrar la posición óptima y número de agitadores para:

  • Asegurar que los sólidos permanezcan en suspensión
  • Mantener la velocidad óptima y en la zona aeróbica
  • Asegurar contra las zonas muertas
  • Prevenir el retorno durante la aireación

¿Merece la pena el esfuerzo?
Cuando hay más de un agitador en el tanque, hay riesgop de que uno trabaje en contra del otro. La eficiencia cae, y en algunos casos el operador instala más agitadores para conseguir el efecto deseado. Un diseño establecido puede ser muy caro de rectificar.

Las simulaciones CFD visualizan los efectos que las diferentes configuraciones de los agitadores tendrán en el caudal de un tanque determinado. Con la comparación de las diferentes configuraciones y posiciones, es posible encontrar un equilibrio entre inversion en términos de número de agitadores instalados y costes de funcionamiento en términos de mezcla efectiva/kWh.

Contacte con Grundfos la próxima vez que vaya a realizar el proyecto de una planta de tratamiento de agua residual. Una simulación CFD puede ahorrarle mucho tiempo y dinero.

 

Descargas

Descargas

 

Submersible and dry-installed pumps

Bombas sumergibles e instalación seca

Bombas para entornos agresivos


sewage handbook

Manual de aguas residuales

Información precisa y teoría sobre la optimización de la infraestructura.


Pump handbook

Manual de bombeo

Una guía para dimensionar y optimizar sistemas de bombeo fiables.


Pumps in water treatment

Bombas para Tratamiento de Agua

Tratamiento de agua con la bomba como elemento central.


Motor book

Libro del Motor

Información sobre motores eléctricos, modos de funcionamiento y aplicaciones.


The Centrifugal Pump

La bomba centrífuga

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos.


water utility profile

De un paso atrás...

y vea la imagen completa. Catalogo de perfil técnico Grundfos Water Utility.


Obras de referencia
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)