Sistema SP - extracción de agua de pozos

Sistemas de extracción de agua de pozos

Sistema SP para la extracción de agua de pozos

Al instalar un sistema SP completo, y no sólo la bomba y el motor, sus clientes pueden optimizar el rendimiento y la eficiencia energética del conjunto, obteniendo mayores ventajas.

Un sistema SP combina:


  • Una bomba SP de acero inoxidable de gran calidad
  • Un motor MS/MMS dedicado

  • Un variador de frecuencia (CUE) o un sistema electrónico de protección de motor (MP 204)
  • Un dispositivo de monitorización (GRM)

Una de las ventajas más destacadas al instalar un sistema SP es el notable potencial de ahorro. Al eliminar cualquier uso innecesario de energía, un sistema diseñado por Grundfos puede ofrecer un ahorro sustancial a sus clientes. Además, la monitorización les permite vigilar el estado del sistema en todo momento y ajustar algunos parámetros si es necesario.

Póngase en contacto con su representante local de Grundfos para conocer más sobre el sistema SP y saber por qué el sugerir a sus clientes la oportunidad de instalarlos puede ayudarle forjar con ellos unos vínculos más estrechos.

Descargue el folleto sobre el sistema SP aquí